SN74AHC1G125
- 工作电压范围为 2V 至 5.5V
- 电压为 5V 时,tpd 最大值为 6ns
- 低功耗,ICC 最大值为 10µA
- 5V 时,输出驱动为 ±8mA
SN74AHC1G125 器件是一款具有三态输出的单通道总线缓冲门/线路驱动器。当输出使能 (OE) 输入为高电平时,输出被禁用。当OE为低电平时,真实数据从 A 输入传递到 Y 输出。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 22
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南:
PDF
Third-party accessory
VANTRON-3P-AM6411 — Vantron Technology G405 2ETH 2COM 边缘计算网关
G405 industrial edge computing gateway is an Arm®-based high-performance solution built for industrial applications. The gateway features dual-SIM 4G connectivity, Wi-Fi, Bluetooth, and five Ethernet jacks, while supporting a virtual private network (VPN) to address diversified networking (...)
参考设计
TIDA-01434 — 适用于 24 位 ADC 的无变压器、双极隔离式电源参考设计
此隔离式 3.65mm 薄型参考设计采用 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),可实现高度集成的双极性输入和高性能解决方案。现代模拟输入模块在不同的方面都需要高性能,例如以相同的空间大小提供更高的通道密度,因此同时也要求具有更低的功耗和更宽的工作温度范围。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-5X3 (DRL) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点