TDP142-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度:–40°C 至 105°C,TA
- DisplayPort™ 1.4 高达 8.1Gbps (HBR3)
- 超低功耗架构
- 在 4.05GHz 时具有高达 12dB 均衡的线性转接驱动器
- 对 DisplayPort™ 链路训练透明
- 可通过 GPIO 或 I2C 进行配置
- 支持热插拔
- 支持 DisplayPort™ 双模标准版本 1.1(交流耦合 HDMI)
- 采用 7mm × 5mm、0.5mm 间距 VQFN 封装
TDP142-Q1 是一款能够监测 AUX 和 HPD 信号的 DisplayPort™ (DP) 线性转接驱动器。该器件符合 VESA DisplayPort™ 标准版本 1.4,支持 1-4 通道主链路接口,以符合 HBR3 标准的速率(每个通道 8.1 Gbps)发送信号。此外,该器件不受安装位置影响。TDP142-Q1 可置于源端、电缆或接收端内,从而为总体链路预算有效提供负损耗分量。
TDP142-Q1 提供有多个接收线性均衡级别,用于补偿电缆或电路板布线中因码间串扰 (ISI) 而产生的损耗。TDP142-Q1 由 3.3V 单电源供电运行,支持车规 2 级温度范围。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TDP142-Q1 DisplayPort™ 8.1 Gbps 线性转接驱动器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 3月 19日 |
| 应用手册 | 使用德州仪器 (TI) 产品系列实现 USB Type-C® | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 11月 7日 | |
| 证书 | TDP142Q1-EVM Declaration of Conformity | 2024年 9月 5日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TDP142Q1-EVM — TDP142-Q1 评估模块
TDP142-Q1 是一款线性 DisplayPort™ 1.4 转接驱动器,速度高达 8.1Gbps (HBR3)。TDP142Q1-EVM 评估模块 (EVM) 用于测试 TDP142-Q1 器件的信号调节功能。此 EVM 提供 I2C 和 GPIO 控制来配置器件的均衡功能。可以使用 EVM 上的 DisplayPort 接口来测试信号完整性。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGF) | 40 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。