TDP158RSBEVM

6Gbps 交流耦合至 TMDS 和 HDMI™ 转接驱动器评估模块

TDP158RSBEVM

立即订购

概述

TDP158 评估模块 (EVM) 是一种 PCB,专为帮助客户评估 TDP158 器件在视频应用中的性能而设计。  此 EVM 也可作为硬件参考设计,用于指导 RSB 封装 TDP158 器件的实现。  PCB 设计/布局文件支持按需申请,将同步提供包含走线规则与器件布局规范的 PCB 设计示意图。

特性
  • 信号源端 DisplayPort 接口与接收端 HDMI 接口
  • EVM 可以支持 5V 墙插适配器外部供电或 Micro USB 线缆供电
  • 用于调试与控制的 I2C 通信接口
DC/DC converters
TPS61240 2.3V 至 5.5V 输入范围、3.5MHz 固定频率 450mA 升压转换器 TPS62150 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3V 至 17V、1A 降压转换器

 

HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC
TDP158 6Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 2.0 转接驱动器

 

USB PHY 与桥
TUSB3410 UART、I2C 和 IrDA 串行端口转 USB 桥接器

 

复位及看门狗 IC
TPS3808 具有可编程延迟和手动复位功能的低静态电流监控器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS74201 1.5A、低输入电压 (0.8V)、低噪声、高 PSRR、可调节超低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TDP158RSBEVM — 6Gbps 交流耦合型 TMDS & HDMI™ 转接驱动器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TDP158RSBEVM 6Gbps 交流耦合型 TMDS & HDMI™ 转接驱动器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TDP158RSBEVM User's Guide (Rev. A) 2018-2-9
证书 TDP158RSBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频