TDP158
- 交流耦合 TMDS 或 DisplayPort™ 双模物理层输入到 HDMI2.0b TMDS 物理层输出,支持高达 6Gbps 的数据速率,兼容 HDMI2.0b 电气参数
- 支持 DisplayPort 双模标准版本 1.1
- 支持 4k 2k 60p 和高达 WUXGA 16 位色深或 1080p,刷新率更高
- 可编程固定接收器均衡器增益最高可达15.5dB
- 全局或独立的高速通道控制、预加重和发送摆幅以及转换率控制
- I2C 或引脚搭接可编程
- 可通过 I2C 配置为 DisplayPort 转接驱动器
- 主通道上全通道交换
- 低功耗
- 6Gbps 时的工作功耗为 -200mW,关断状态下的功耗为 -8mW
- 采用 40 引脚、0.4mm 间距、5mm x 5mm WQFN 封装,与 SN75DP159RSB 重计时器引脚兼容
TDP158 器件是一款交流耦合型 HDMI 信号转最小化传输差分信号 (TMDS) 转接驱动器,支持数字视频接口 (DVI) 1.0 和高清多媒体接口 (HDMI) 1.4b 和 2.0b 输出信号。TDP158 支持四条 TMDS 通道和数字显示控制 (DDC) 接口。TDP158 支持高达 6Gbps 的信号传输速率,可实现高达 4k 2k 60p 24 位/像素的分辨率以及高达 WUXGA 16 位色深或 1080p,同时具有较高的刷新率。TDP158 经配置可支持 HDMI2.0 标准。
TDP158 支持双电源轨(VDD 为 1.1V,VCC 为 3.3V),有助于降低功耗。该器件采用多种电源管理方法降低整体功耗。TDP158 通过 I2C 或引脚配置 (strap) 支持固定接收器 EQ 增益,从而补偿长度不同的输入电缆或电路板引线。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TDP158 6Gbps、交流耦合型 TMDS 或 HDMI 电平转换器转接驱动器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2024年 4月 9日 |
| 应用手册 | TDP158 Configuration Guide | 2020年 3月 16日 | ||||
| 应用手册 | TDP158 Schematic Checklist | 2019年 4月 3日 | ||||
| 用户指南 | SNx5DP159RSB - TDP158RSB Transition Document (Rev. A) | 2018年 2月 26日 | ||||
| 技术文章 | How to select a redriver or retimer for HDMI 2.0 jitter cleansing | PDF | HTML | 2017年 5月 1日 | |||
| 白皮书 | Build a true fidelity system using video signal conditioners | 2016年 6月 9日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TDP158RSBEVM — 6Gbps 交流耦合至 TMDS 和 HDMI™ 转接驱动器评估模块
TDP158 评估模块 (EVM) 是一种 PCB,专为帮助客户评估 TDP158 器件在视频应用中的性能而设计。 此 EVM 也可作为硬件参考设计,用于指导 RSB 封装 TDP158 器件的实现。 PCB 设计/布局文件支持按需申请,将同步提供包含走线规则与器件布局规范的 PCB 设计示意图。
用户指南:
PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RSB) | 40 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。