TPS3808
- 上电复位发生器具有可调节延迟时间:1.25ms 至 10s
- 极低静态电流:2.4µA(典型值)
- 高阈值精度:0.5%(典型值)
- 提供适用于标准电压轨的 0.9V 至 5V 固定阈值电压且可调节电压低至 0.4 V
- 手动复位 (MR) 输入
- 漏极开路复位输出
- 温度范围:-40°C 至 125°C
- 小型 SOT-23 封装和 2mm × 2mm WSON 封装
TPS3808 系列微处理器监控电路可监控 0.4V 至 5V 的系统电压,在 SENSE 电压降至低于预设阈值或手动复位 (MR) 引脚降为逻辑低电平时,使开漏 RESET 信号变为有效。在 SENSE 电压和手动复位 (MR) 返回至相应阈值以上之后,RESET 输出会在用户可调节延迟时间内保持低电平。
TPS3808 器件采用精密基准,在 VIT ≤ 3.3V时可实现 0.5% 的阈值精度。通过断开 CT 引脚,可将复位延迟时间设置为 20ms;通过使用电阻将 CT 引脚连接至 VDD,可将复位延迟时间设置为 300ms;或通过将 CT 引脚连接到外部电容器,可实现 1.25ms 至 10s 的用户可调复位延迟时间。TPS3808 器件具有 2.4µA 的超低典型静态电流,因此其成为电池供电应用的理想选择。TPS3808 采用 SOT-23 和 2mm × 2mm WSON 封装,完全符合规定的 –40°C 至 125°C 工作温度范围 (TJ)。
您可能感兴趣的相似产品
技术文档
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
SN65DSI83Q1-EVM — MIPI® DSI 转 LVDS 桥接和 FlatLink™ 集成电路评估模块
SN65DSI85EVM — SN65DSI85 双通道 MIPI® DSI 转双链路 FlatLink™ LVDS 桥接器评估模块
SN65DSI85Q1-EVM — 双通道 MIPI® DSI 转双链路 FlatLink™ LVDS 桥接器评估模块
TDP158RSBEVM — 6Gbps 交流耦合至 TMDS 和 HDMI™ 转接驱动器评估模块
TPS3808G01DBVEVM — 用于 TPS3808G01 低静态电流可编程延迟监控电路的评估模块
BEAGLE-3P-BBONE-AI — BeagleBone AI Tool Folder
BeagleBone® AI 基于成熟的 BeagleBoard.org® 开源 Linux 方法构建,填补了小型 SBC 和功能更强大的工业计算机之间的空白。借助德州仪器 (TI) 的 Sitara™ AM5729 处理器,开发人员可充分利用 BeagleBone® Black 出色的接头和机械兼容性,轻松访问高度集成且功能强大的 SoC。BeagleBone® AI 有助于使用 Sitara 机器学习工具套件轻松探索机器学习推理应用,该套件利用了 AM5729 处理器中的神经网络硬件加速器。
EVMK2GX — 66AK2Gx 1GHz 评估模块
EVMK2GX(也称为“K2G”)1GHz 评估模块 (EVM) 支持开发人员立即开始评估 66AK2Gx 处理器系列,并且加速开发音频、工业电机控制、智能电网保护和其他高可靠性实时计算密集型应用。66AK2Gx 与基于 KeyStone 的现有 SoC 器件类似,支持 DSP 和 Arm® 内核控制系统中的所有内存和外设。此架构有助于更大限度地提高软件灵活性,并可以在其中实现以 DSP 或 Arm 为中心的系统设计。
该 EVM 由 Linux 和 TI-RTOS 操作系统的处理器 SDK 支持,且具有 USB、PCIe 和千兆位以太网等关键外设。它包含板管理控制器、SD 卡插槽和板载 (...)
TPS3808G01 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
许多 TI 参考设计都包括 TPS3808
通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
| WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |