TECHN-3P-SOM-AXON-AM62

搭载 AM6254 四核 Cortex-A53 1.4GHz 处理器的 Technexion AXON-AM62x 模块上系统

TECHN-3P-SOM-AXON-AM62

来自 : TechNexion
立即订购

概述

The AXON-AM62x system-on-module (SOM) is the edge processing solution for applications requiring the highest amount of I/O for sensory input, actuation control and edge processing.  At just 37 mm × 58 mm, with a PCB footprint optimized board-to-board connector, AXON modules integrate the AM623 or AM625 SOC, RAM, eMMC, PMIC, LAN PHY and optionally includes a certified combo wireless (WLAN and Bluetooth®) module.

特性
  • 37-mm × 58-mm module with four 80-pin high density interconnects
  • Pre-certified wireless radio (Wi-Fi + Bluetooth)
  • Compatible with TEV-OV5640 and TEVI-OV5640 camera modules
  • Linux Yocto, Android and Ubuntu software
基于 Arm 的处理器
AM623 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的对象和手势识别功能的物联网 (IoT) 和网关 SoC AM625 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的边缘 AI 和全高清双显示的人机交互 SoC
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 TechNexion

立即订购并开发

评估板

TECHN-3P-SOM-AXON-AM62X — System on module based on AM6254 with quad ARM Cortex-A53 and on-board WiFi and Bluetooth module

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM62X 适用于 AM62 处理器的软件开发套件

支持与培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 TechNexion.

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。