TIDA-00017

适用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 8 通道数字输入模块

TIDA-00017

设计文件

概述

TIDA-00017 是适用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的八通道数字输入模块前端参考设计。它经过精心设计和全面测试,符合 IEC61000-4 EMC 和工业自动化系统的浪涌要求,可缩短上市时间。此设计将八个数字输入串行化,每个输入最高 34V,从而更大限度地减少了主机接口所需的隔离通道和 GPIO 引脚的数量。串行数据和控制信号使用我们的高速 4242 伏峰值数字隔离器技术与 PLC 电气隔离。此设计还包括一个过流保护的隔离电源,可提供所有必要的模块电压。本设计还提供完整文档、测试结果、设计文件和必要固件。

特性
  • 经过全面测试,符合 IEC61000-4 的 ESD、EFT 和浪涌要求
  • 输入保护电路和集成的 15kV ESD 保护
  • 输入端支持 2mA 用户可编程电流限制,用于过流保护
  • 数据和 SPI 数据上的电气隔离,峰值高达 4242 伏
  • 集成了过热指示器,用于在发生故障时断开输入
  • 外形纤薄:95mm x 50mm x 10mm(长 x 宽 x 高)
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU196A.PDF (1983 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDR364B.PDF (67 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC249B.ZIP (1361 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC250.ZIP (509 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR363.PDF (292 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LM50177.5-100V 宽输入电压,600mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF
数字隔离器

ISO7131CC3-channel, 2/1, digital isolator

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7141CC4-channel, 3/1, digital isolator

数据表: PDF | HTML
热插拔控制器

LM5069具有功率限制功能的 9V 至 80V 热插拔控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS71550mA 24V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18537NQ5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、13mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
多开关检测接口 (MSDI) IC

SN65HVS885适用于 5V 系统的 34V、8 通道数字输入串行器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 8-Channel Digital Input Module for Programmable Logic Controllers Design Guide (Rev. A) 2014-2-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频