TIDA-00076

相邻信道功率比 (ACPR) 和误差矢量幅度 (%EVM) 测量

TIDA-00076

设计文件

概述

此参考设计讨论与 TSW3100 信号发生器配合使用 TSW3085EVM 以测试 LTE 基带信号的相邻信道功率比 (ACPR) 和误差矢量幅度 (EVM) 测量。通过使用 TSW3100 LTE GUI,可将信号加载到由 DAC3482、TRF3705 和 LMK04806 构成的 TSW3085EVM。

特性
  1. 完整数字至射频发送器的硬件参考设计和演示平台
  2. 提供用于测试误差矢量幅度 (%EVM) 和相邻信道功率比 (ACPR) 等调制信号的性能指标的过程和设置
  3. 将结果制成表格,以用于 DAC 的外部时钟以及使用 DAC 的内部 PLL
  4. 易于使用的评估平台,可进行符合标准的测量
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR651.PDF (73 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR652.ZIP (2276 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDR650.PDF (447 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS796具有使能功能的 1A、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
热插拔控制器

TPS2400具有 100V 输入瞬态保护的 5.5V 过压保护控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A80具有低 IQ 和使能功能的 1A、高 PSRR、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62290采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 1A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
时钟缓冲器

CDCV304通用和 PCI-X 1:4 LVCMOS 时钟缓冲器

数据表: PDF | HTML
时钟抖动清除器

LMK04806具有双级联 PLL 和集成式 2.5GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62420具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双通道可调节 600mA 和 1000mA、2.25MHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
高速 DAC (> 10MSPS)

DAC3482双通道、16 位、1.25GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC)

数据表: PDF | HTML
IQ 调制器

TRF3705300MHz 至 4GHz 正交调制器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

TSW3085EVM — 宽带发送信号链评估板和参考设计

此参考设计讨论与 TSW3100 信号发生器配合使用 TSW3085EVM 以测试 LTE 基带信号的相邻信道功率比 (ACPR) 和误差矢量幅度 (EVM) 测量。通过使用 TSW3100 LTE GUI,可将信号加载到由 DAC3482、TRF3705 和 LMK04806 构成的 TSW3085EVM。

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00076 相邻信道功率比 (ACPR) 和误差矢量幅度 (%EVM) 测量
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TSW3085EVM 宽带发送信号链评估板和参考设计

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00076 相邻信道功率比 (ACPR) 和误差矢量幅度 (%EVM) 测量

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 TSW3085EVM ACPR and EVM Measurements (TIDA-00076 Reference Guide) 2011-12-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频