主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS62290

正在供货

采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 1A 降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS628511 正在供货 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、1A 固定频率降压转换器 Smaller SOT583 package, pin-to-pin compatible family 0.5 A, 1 A, 2 A

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.3 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Light load efficiency, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000015 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.3 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Light load efficiency, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000015 Duty cycle (max) (%) 100
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 高效率 - 高达 96%
  • 高达 1000mA 的输出电流
  • VIN 范围为 2.3V 至 6.0V,支持具有扩展电压范围的锂离子电池
  • 2.25MHz 固定频率运行
  • 轻载电流下的省电模式
  • PWM 模式下的输出电压精度为 ±1.5%
  • 固定输出电压选项
  • 静态电流典型值为 15µA
  • 可实现最低压降的 100% 占空比
  • 轻载时的电压定位
  • 采用 2mm × 2mm × 0.8mm WSON (6) 封装 (DRV)
  • 高效率 - 高达 96%
  • 高达 1000mA 的输出电流
  • VIN 范围为 2.3V 至 6.0V,支持具有扩展电压范围的锂离子电池
  • 2.25MHz 固定频率运行
  • 轻载电流下的省电模式
  • PWM 模式下的输出电压精度为 ±1.5%
  • 固定输出电压选项
  • 静态电流典型值为 15µA
  • 可实现最低压降的 100% 占空比
  • 轻载时的电压定位
  • 采用 2mm × 2mm × 0.8mm WSON (6) 封装 (DRV)

TPS6229x 器件是高效的同步降压直流/直流转换器,经优化可适用于电池供电的便携式 应用。这些器件采用单块锂离子电池提供高达 1000mA 的输出电流。

凭借 2.3V 至 6.0V 的输入电压范围,这些器件支持具有扩展电压范围的电池,非常适合为便携式 应用 (如手机和其他便携式设备)供电。

TPS6229x 器件在 2.25MHz 的固定开关频率下运行,在轻载电流情况下会进入省电模式,以便在整个负载电流范围内保持高效率。

省电模式经过优化,具有低输出电压纹波。对于低噪声 应用,可通过将 MODE 引脚的电平拉高来强制这些器件进入固定频率脉宽调制 (PWM) 模式。在关断模式下,流耗减少至 1µA 以下。TPS6229x 器件允许使用小型电感器和电容器,可实现较小的解决方案尺寸。

TPS6229x 器件在自然通风环境下的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C。这些器件采用 2mm × 2mm 6 引脚 WSON 封装 (DRV)。

TPS6229x 器件是高效的同步降压直流/直流转换器,经优化可适用于电池供电的便携式 应用。这些器件采用单块锂离子电池提供高达 1000mA 的输出电流。

凭借 2.3V 至 6.0V 的输入电压范围,这些器件支持具有扩展电压范围的电池,非常适合为便携式 应用 (如手机和其他便携式设备)供电。

TPS6229x 器件在 2.25MHz 的固定开关频率下运行,在轻载电流情况下会进入省电模式,以便在整个负载电流范围内保持高效率。

省电模式经过优化,具有低输出电压纹波。对于低噪声 应用,可通过将 MODE 引脚的电平拉高来强制这些器件进入固定频率脉宽调制 (PWM) 模式。在关断模式下,流耗减少至 1µA 以下。TPS6229x 器件允许使用小型电感器和电容器,可实现较小的解决方案尺寸。

TPS6229x 器件在自然通风环境下的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C。这些器件采用 2mm × 2mm 6 引脚 WSON 封装 (DRV)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用 2x2 DRV 封装的 TPS6229x 1A 降压转换器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2018年 6月 11日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 8日
模拟设计期刊 Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
应用手册 Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. B) 2017年 11月 29日
模拟设计期刊 Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
应用手册 Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
应用手册 Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
模拟设计期刊 实现降压型转换器出色 PCB 布局的五个步骤 英语版 2015年 5月 1日
应用手册 Output Ripple Voltage for Buck Switching Regulator (Rev. A) 2014年 10月 13日
应用手册 Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
模拟设计期刊 IQ:它是什么、不是什么以及如何使用 英语版 2011年 8月 17日
应用手册 优化具有内部补偿功能的 DC-DC 转换器的瞬态响应 最新英语版本 (Rev.B) 2008年 7月 15日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62260LED-338 — TPS62260LED-338 评估模块

The TPS62260LED-338 evaluation module controls the color and brightness of a lamp or runs an automatic color light animation program. The color is generated by three LEDs (red, green and blue). An MSP430 ultra-low power microcontroller controls the brightness of each LED with constant current (...)

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS62290EVM-279 — TPS62290 6V 输入、1.8V 输出、1A 评估模块

The TPS62290EVM-279 facilitates evaluation of the TPS62290 1 A Step Down Converter in 2 x 2 SON Package.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS62290 TINA-TI Average Model

SLVMAH6.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS62290 TINA-TI Average Reference Design

SLVMAH5.TSC (113 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS62290 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM258.TSC (819 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS62290 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM259.ZIP (35 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS62290 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLVM899A.ZIP (94 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS62290 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLIM054A.ZIP (37 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC780 Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

光绘文件

TPS62290EVM-279 Gerber Files

SLVC125.ZIP (95 KB)
参考设计

TIDA-00076 — 相邻信道功率比 (ACPR) 和误差矢量幅度 (%EVM) 测量

此参考设计讨论与 TSW3100 信号发生器配合使用 TSW3085EVM 以测试 LTE 基带信号的相邻信道功率比 (ACPR) 和误差矢量幅度 (EVM) 测量。通过使用 TSW3100 LTE GUI,可将信号加载到由 DAC3482、TRF3705 和 LMK04806 构成的 TSW3085EVM。
用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00072 — 宽带数字射频发送解决方案

TSW308x 是能够生成 600 MHz 连续射频频谱的宽带数字/射频转换传输解决方案的设计示例。此系统提供演示了如何使用 DAC34x8x、TRF3705 IQ 调制器和 LMK0480x 来实现目标。此参考 EVM 耦合了可在射频下产生任意窄带和宽带信号的信号发生器,如 TSW1400EVM。此设计中提供了如何产生符合标准的 WCDMA 测试信号的配置示例。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

CC2531ZLIGHT2-RD — CC2531 Zlight2 参考设计

该参考设计提供了全套由 ZigBee Light Link 控制的彩色 RGBW LED 灯。该灯有四种颜色的 LED(红色、绿色、蓝色、白色)并通过 USB 供电。这些 LED 由运行 ZigBee Light Link 软件堆栈的 CC2531 器件控制。为了节约空间和成本,电路板上配备了半波偶极 PCB 天线。
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频