TIDA-00100

用于蓝牙低能耗 (BLE) 指引子系统的室内灯光能源采集参考设计

TIDA-00100

设计文件

概述

适用于蓝牙低功耗 (BLE) 信标子系统的室内光线能量收集参考设计提供的一种解决方案只需借助零售环境普通室内照明的能量(大于 250 LUX)就能使蓝牙低功耗芯片广播 BLE 信标。

此子系统参考设计与现有解决方案之间有高度差异,这种设计不含电池,因此免去了电池更换、电池充电的麻烦,并且节省了与电池维护相关的成本。此解决方案还确保了不存在与安装相关的限制,只要存在普通室内照明即可。此外,也没有 ON/OFF 开关;整个负载连接和断开均由电源管理 IC 处理,因此确保了此解决方案具有自我管理能力。

特性
  • 经优化的太阳能电池 (Cymbet),适用于室内照明环境
  • 通过可管理太阳能电池的高效直流/直流升压转换器/充电器,实现超低功耗
  • 从低输入源实现持续能量收集:VIN ≥ 80mV(典型值)
  • 超低静态电流:电源管理 IC 的 Iq < 330nA(典型值),而 BLE 芯片为 1uA
  • 冷启动电压:VIN ≥ 330mV(典型值)
  • 可编程的动态最大功率点跟踪 (MPPT)
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU181A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDU276.PDF (199 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDU277.PDF (288 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDR490A.PDF (60 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC347.ZIP (369 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDU275.PDF (1407 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDC349.ZIP (3898 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR489.PDF (164 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

低功耗 2.4GHz 产品

CC2541低功耗 Bluetooth® 和专有无线 MCU

数据表: PDF
MOSFET

CSD75207W15采用 1.5mm x 1.5mm WLP 封装、具有栅极 ESD 保护的双通道共源极、27mΩ、-20V、P 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ25505具有升压充电器和自主电源多路复用器的超低功耗能量收集器电源管理 IC

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

固件

TIDC348 — TIDA-00100 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00100 用于蓝牙低能耗 (BLE) 指引子系统的室内灯光能源采集参考设计
下载选项

TIDC348 TIDA-00100 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-3-27
硬件开发
参考设计
TIDA-00100 用于蓝牙低能耗 (BLE) 指引子系统的室内灯光能源采集参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc348 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc348/tidc348.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC348. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于Bluetooth® 低能耗(BLE) 信标子系统的室内光线能量收集参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2017-5-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频