BQ25505
- 超低功耗与直流/直流升压充电器
- 冷启动电压:VIN ≥ 600mV
- 可在低至 100mV 时持续进行能量意大利
- 325nA 的超低静态电流
- 具有防止高阻抗输入源故障的输入电压调节功能
- 电池电流 < 5nA 的运输节电模式
- 能量存储
- 能量可存储在可再充电锂离子电池、薄膜电池、超大电容器或传统电容器中
- 电池充电和保护
- 内部设定欠压电平
- 用户可编程过压电平
- 电池正常输出标志
- 可编程阈值和滞后
- 功率损耗待定的随附报警功能的微控制器
- 可被用来启用或禁用系统负载
- 可编程最大功率点跟踪 (MPPT)
- 用于从多种能量收集器中实现最优能量提取的集成 MPPT
- 用于主储能元件(非可再充电)和备用储能元件(可再充电)多路复用的栅极驱动器
- 基于 VBAT_OK 的自主切换
- 先断后合防止系统电源轨压降
bq25505 器件经过专门设计,可以有效地提取光电(太阳能)或热电发电机 (TEG) 等各种直流能源收集、高阻抗源产生的微瓦 (µW) 至毫瓦 (mW) 级的电能,而不会导致这些输入源发生故障。bq25505 的电池管理 特性 确保备用可充电电池不会因为所提取的能量而过充,不会出现电压升高或损耗超出系统负载安全限制范围的情况。如果备用电池电压低于用户定义的 VBAT_OK 阈值,集成的多路复用栅极驱动器可自动将系统负载切换到不可再充电的主电池。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 适用于能量收集器应用且带电池管理和自主电源复用器的 bq25505 超低功耗升压 充电器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2019年 5月 17日 |
| 技术文章 | Experience seamless shopping thanks to electronic shelf labels | PDF | HTML | 2018年 10月 10日 | |||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
| 技术文章 | How energy harvesting can extend the life of your fault indicator on the grid | PDF | HTML | 2017年 10月 18日 | |||
| 白皮书 | Cities grow smarter through innovative semiconductor technologies | 2017年 7月 7日 | ||||
| 应用手册 | CC2640在Beacon应用中的实现方法_China | 2016年 5月 19日 | ||||
| 用户指南 | User's Guide for bq25505 Battery Charger Evaluation Module for Energy Harvesting (Rev. A) | 2014年 8月 23日 | ||||
| 产品概述 | Battery Management Solutions for Wearable and Fitness Devices (Rev. C) | 2014年 8月 18日 | ||||
| 产品概述 | Industry’s Most Efficient Nano Power Harvesting Solutions (Rev. A) | 2013年 11月 8日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
代码示例或演示
计算工具
SLUC484 — bq25505/70 Design Help V1.3
支持的产品和硬件
参考设计
TIDA-00488 — 用于 Sub-1GHz 网络的能量收集环境光和环境传感器节点参考设计
TIDA-00488 演示了一种功耗超低的可再生无线环境感应方法,这种方法利用了日光能量收集技术,具有较长的备用电池寿命。该参考设计使用我们的超低功耗收集装置电源管理 IC、SimpleLink™ Sub-1GHz 超低功耗无线微控制器 (MCU) 平台以及环境光、湿度和温度感应技术,可在能量收集电路工作时进行连续监控,在依赖备用电池供电运行时中断监控。
参考设计
TIDA-00998 — 适用于高架故障指示灯的能量收集和故障指示灯子系统参考设计
此参考设计展示了多个架构,这些架构可利用从电流互感器 (CT) 或太阳能电池收集能量的二次电池或超级电容器来延长原电池寿命。利用高效的 LED 驱动器来驱动串联或并联的LED,以控制光亮强度,实现 360° 的一致可见性,从而完成最佳电源管理。
参考设计
TIDA-00100 — 用于蓝牙低能耗 (BLE) 指引子系统的室内灯光能源采集参考设计
适用于蓝牙低功耗 (BLE) 信标子系统的室内光线能量收集参考设计提供的一种解决方案只需借助零售环境普通室内照明的能量(大于 250 LUX)就能使蓝牙低功耗芯片广播 BLE 信标。
此子系统参考设计与现有解决方案之间有高度差异,这种设计不含电池,因此免去了电池更换、电池充电的麻烦,并且节省了与电池维护相关的成本。此解决方案还确保了不存在与安装相关的限制,只要存在普通室内照明即可。此外,也没有 ON/OFF 开关;整个负载连接和断开均由电源管理 IC 处理,因此确保了此解决方案具有自我管理能力。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGR) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。