TIDA-00120

太阳能 MPPT 充电控制器参考设计

TIDA-00120

设计文件

概述

此设计是一种 20A 最大功率点跟踪 (MPPT) 太阳能充电控制器,专为对应于 12V 和 24V 面板的太阳能面板输入而设计。此设计面向中小型功率太阳能充电器解决方案,能够通过 12V/24V 面板和 12V/24V 电池工作,输出电流高达 20A。此设计注重扩展性,通过将 MOSFET 改为 100V 额定部件可以轻松适应 48V 系统。用户还可以通过使用当前所用的 MOSFET 的 TO-220 封装版本将电流增加到 40A。这种太阳能 MPPT 充电控制器在设计时即考虑了现实因素,其中包括电池反向保护以及硬件中提供但未作配置的软件可编程警报和指示。此设计在 24V 系统中以全负载状态工作的效率高于 97%。对于 12V 系统,效率高于 96%,其中包括电池反向保护 MOSFET 中的损耗。

特性
  • 在 12V 和 24V 系统中以全负载状态工作的效率高于 96%
  • 支持宽输入电压范围:15VDC 至 44VDC
  • 灵活设计,支持 12V 或 24V 太阳能面板
  • 输出电流:20A(最大值)
  • 小电路板尺寸:130mm x 84mm x 22mm
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU219.PDF (1411 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR394.ZIP (29 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC273A.ZIP (1113 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR393.PDF (54 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟电流检测放大器

INA271具有直列式滤波器功能 -16V 至 80V、分级电流感应放大器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM50197.5-100V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF
半桥驱动器

SM72295具有集成电流感应放大器的 3A、100V 全桥栅极驱动器

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5132具有 8KB 闪存、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA 和 16 位高分辨率计时器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18502Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、2.3mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、3.2mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDC274 — TIDA-00120 Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00120 太阳能 MPPT 充电控制器参考设计

TIDC274 TIDA-00120 Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 2019-2-11
硬件开发
参考设计
TIDA-00120 太阳能 MPPT 充电控制器参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc274 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc274b/tidc274b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC274. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00120 Test Results 2014-1-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频