MSP430F5132

正在供货

具有 8KB 闪存、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA 和 16 位高分辨率计时器的 25MHz MCU

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
MSPM0G1505 正在供货 具有 32KB 闪存、16KB SRAM、2 个 4Msps ADC、12 位 DAC、3 个 COMP、2 个运算放大器、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSP430 to MSPM0 replacement
MSPM0L1306 正在供货 具有 64KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 OPA 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 32-bit ARM Cortex-M0+ MCU for cost optimized designs

产品详情

CPU MSP430 Frequency (MHz) 25 Flash memory (kByte) 8 RAM (kByte) 1 ADC type 10-bit SAR Features 32-bit hardware multiplier, 5-V-tolerant I/Os UART 1 Number of ADC channels 9 SPI 2 USB No Hardware accelerators 0 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Nonvolatile memory (kByte) 8 Number of GPIOs 31 Number of I2Cs 1 Security Secure debug
CPU MSP430 Frequency (MHz) 25 Flash memory (kByte) 8 RAM (kByte) 1 ADC type 10-bit SAR Features 32-bit hardware multiplier, 5-V-tolerant I/Os UART 1 Number of ADC channels 9 SPI 2 USB No Hardware accelerators 0 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Nonvolatile memory (kByte) 8 Number of GPIOs 31 Number of I2Cs 1 Security Secure debug
DSBGA (YFF) 40 7.7999999999999988 mm² 2.5999999999999996 x 3 TSSOP (DA) 38 101.25 mm² 12.5 x 8.1 WQFN (RSB) 40 25 mm² 5 x 5
  • 低电源电压范围:
    3.6V 到 1.8V
  • 超低功耗
    • 激活模式 (AM):180µA/MHz
    • 待机模式(LPM3 WDT 模式,3V):1.1µA
    • 关闭模式(LPM4 RAM 保持,3V):0.9µA
    • 关断模式(LPM4.5,3V):0.25µA
  • 可在不到 5µs 的时间内从待机模式唤醒
  • 16 位精简指令集计算机 (RISC) 架构,扩展内存,40ns 指令周期时间
  • 灵活的电源管理系统
    • 内置可编程的低压降稳压器 (LDO)
    • 电源电压监控、监视、和临时限电
  • 统一时钟系统
    • 针对频率稳定的锁相环 (FLL) 控制环路
    • 低功耗低频内部时钟源 (VLO)
    • 低频修整内部基准源 (REFO)
    • 32kHz 晶振 (XT1)
    • 频率高达 25MHz 的高频晶振 (XT1)
  • 硬件乘法器支持 32 位运算
  • 3 通道直接存储器访问 (DMA)
  • 多达 12 个 5V 耐压数字推挽式 I/O,驱动强度高达 20mA(1)
  • 具有 3 个捕捉/比较寄存器且支持高分辨率模式的 16 位定时器 TD0
  • 具有 3 个捕捉/比较寄存器且支持高分辨率模式的 16 位定时器 TD1
  • 具有 3 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器 TA0
  • 通用串行通信接口 (USCI) (1)
    • USCI_A0 支持:
      • 增强型通用异步收发器 (UART) 支持自动波特率检测
      • IrDA 编码和解码
      • 同步串行外设接口 (SPI)
    • USCI_B0 支持:
      • I2C
      • 同步串行外设接口 (SPI)
  • 10 位 200ksps 模数转换器 (ADC)
    • 内部基准电压
    • 采样保持
    • 自动扫描特性
    • 多达 8 个外部通道和 2 个内部通道,包括温度传感器(1)
  • 多达 16 通道的片上比较器,包含超低功耗模式(1)
  • 串行板上编程,无需外部编程电压
  • 器件比较 汇总了可用的产品系列成员
  • 采用 40 引脚 QFN (RSB)、38 引脚 TSSOP (DA) 和 40 引脚裸片尺寸 BGA (YFF) 封装

(1)40 引脚 QFN 封装选项提供全部功能。有关其他封装的 可用功能 ,请参阅信号说明。

  • 低电源电压范围:
    3.6V 到 1.8V
  • 超低功耗
    • 激活模式 (AM):180µA/MHz
    • 待机模式(LPM3 WDT 模式,3V):1.1µA
    • 关闭模式(LPM4 RAM 保持,3V):0.9µA
    • 关断模式(LPM4.5,3V):0.25µA
  • 可在不到 5µs 的时间内从待机模式唤醒
  • 16 位精简指令集计算机 (RISC) 架构,扩展内存,40ns 指令周期时间
  • 灵活的电源管理系统
    • 内置可编程的低压降稳压器 (LDO)
    • 电源电压监控、监视、和临时限电
  • 统一时钟系统
    • 针对频率稳定的锁相环 (FLL) 控制环路
    • 低功耗低频内部时钟源 (VLO)
    • 低频修整内部基准源 (REFO)
    • 32kHz 晶振 (XT1)
    • 频率高达 25MHz 的高频晶振 (XT1)
  • 硬件乘法器支持 32 位运算
  • 3 通道直接存储器访问 (DMA)
  • 多达 12 个 5V 耐压数字推挽式 I/O,驱动强度高达 20mA(1)
  • 具有 3 个捕捉/比较寄存器且支持高分辨率模式的 16 位定时器 TD0
  • 具有 3 个捕捉/比较寄存器且支持高分辨率模式的 16 位定时器 TD1
  • 具有 3 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器 TA0
  • 通用串行通信接口 (USCI) (1)
    • USCI_A0 支持:
      • 增强型通用异步收发器 (UART) 支持自动波特率检测
      • IrDA 编码和解码
      • 同步串行外设接口 (SPI)
    • USCI_B0 支持:
      • I2C
      • 同步串行外设接口 (SPI)
  • 10 位 200ksps 模数转换器 (ADC)
    • 内部基准电压
    • 采样保持
    • 自动扫描特性
    • 多达 8 个外部通道和 2 个内部通道,包括温度传感器(1)
  • 多达 16 通道的片上比较器,包含超低功耗模式(1)
  • 串行板上编程,无需外部编程电压
  • 器件比较 汇总了可用的产品系列成员
  • 采用 40 引脚 QFN (RSB)、38 引脚 TSSOP (DA) 和 40 引脚裸片尺寸 BGA (YFF) 封装

(1)40 引脚 QFN 封装选项提供全部功能。有关其他封装的 可用功能 ,请参阅信号说明。

TI MSP 系列超低功耗微控制器种类繁多,各成员器件配备不同的外设集以满足各类应用的 需求。该架构与五种低功耗模式配合使用,是延长便携式测量应用电池寿命的最优 选择。该器件 具有 一个强大的 16 位精简指令集 (RISC) CPU,使用 16 位寄存器以及常数发生器,以便获得最高编码效率。数控振荡器 (DCO) 可以让器件在不到 5µs 的时间内从低功耗模式唤醒至激活模式。

MSP430F51x2 微控制器包含两个 16 位高分辨率计时器、两个 USCI(USCI_A0 和 USCI_B0)、一个 32 位硬件乘法器、一个高性能 10 位 ADC、一个片上比较器、一个三通道 DMA、5V 耐受 I/O,以及多达 29 个 I/O 引脚。

MSP430F51x1 微控制器包含两个 16 位高分辨率计时器、两个 USCI(USCI_A0 和 USCI_B0)、一个 32 位硬件乘法器、一个片上比较器、一个三通道 DMA、5V 耐受 I/O,以及多达 29 个 I/O 引脚。

典型 应用 的典型应用包括:模拟和数字传感器系统、LED 照明、数字电源、电机控制、远程控制、温度调节装置、数字定时器和手持式仪表。

要获得完整的模块说明,请参阅《MSP430F5xx 和 MSP430F6xx 系列用户指南》

TI MSP 系列超低功耗微控制器种类繁多,各成员器件配备不同的外设集以满足各类应用的 需求。该架构与五种低功耗模式配合使用,是延长便携式测量应用电池寿命的最优 选择。该器件 具有 一个强大的 16 位精简指令集 (RISC) CPU,使用 16 位寄存器以及常数发生器,以便获得最高编码效率。数控振荡器 (DCO) 可以让器件在不到 5µs 的时间内从低功耗模式唤醒至激活模式。

MSP430F51x2 微控制器包含两个 16 位高分辨率计时器、两个 USCI(USCI_A0 和 USCI_B0)、一个 32 位硬件乘法器、一个高性能 10 位 ADC、一个片上比较器、一个三通道 DMA、5V 耐受 I/O,以及多达 29 个 I/O 引脚。

MSP430F51x1 微控制器包含两个 16 位高分辨率计时器、两个 USCI(USCI_A0 和 USCI_B0)、一个 32 位硬件乘法器、一个片上比较器、一个三通道 DMA、5V 耐受 I/O,以及多达 29 个 I/O 引脚。

典型 应用 的典型应用包括:模拟和数字传感器系统、LED 照明、数字电源、电机控制、远程控制、温度调节装置、数字定时器和手持式仪表。

要获得完整的模块说明,请参阅《MSP430F5xx 和 MSP430F6xx 系列用户指南》

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 31
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 MSP430F51x2、MSP430F51x1 混合信号微控制器 数据表 (Rev. R) PDF | HTML 英语版 (Rev.R) PDF | HTML 2018年 10月 19日
* 勘误表 MSP430F5132 Device Erratasheet (Rev. Z) PDF | HTML 2021年 6月 3日
* 用户指南 MSP430x5xx and MSP430x6xx Family User's Guide (Rev. Q) 2018年 8月 17日
应用手册 从 MSP430™ MCU 到 MSPM0 MCU 的迁移指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 2日
应用手册 MSP430 系统级 ESD 注意事项 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 30日
用户指南 MSP430™ MCU 开发指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 10日
更多文献资料 MSP430TM 开发手册_MSP430 Hands-on Training (Rev. A) 2020年 10月 20日
用户指南 SYS/BIOS (TI-RTOS Kernel) User's Guide (Rev. V) 2020年 6月 1日
应用手册 MSP430™ 系统级 ESD 故障排除指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020年 4月 20日
应用手册 Programming a Flash-Based MSP430 MCU Using the JTAG Interface (Rev. H) 2019年 3月 15日
应用手册 MSP430F5xx Overview and Comparison to MSP430F2xx and MSP430F4xx (Rev. A) PDF | HTML 2018年 9月 26日
应用手册 MSP430 Flash Memory Characteristics (Rev. B) PDF | HTML 2018年 8月 24日
应用手册 Understanding MSP430 Flash Data Retention (Rev. A) PDF | HTML 2018年 8月 24日
应用手册 Implementing An Ultra-Low-Power Keypad Interface With MSP430 MCUs (Rev. A) 2018年 5月 22日
应用手册 Wave Digital Filtering Using an MSP430 MCU (Rev. A) 2018年 5月 16日
应用手册 Hybrid Battery Charger with Load Control for Telecom Equipments (Rev. A) 2018年 5月 9日
应用手册 Software Coding Techniques for MSP430™ MCUs (Rev. B) 2018年 3月 14日
应用手册 Migrating from the MSP430F5xx,F6xx Family to the MSP430FR58xx/FR59xx/68xx Family (Rev. D) 2016年 11月 3日
应用手册 Advanced Debugging Using the Enhanced Emulation Module (EEM) With CCS v6 (Rev. F) 2016年 9月 6日
应用手册 General Oversampling of MSP ADCs for Higher Resolution (Rev. A) PDF | HTML 2016年 4月 1日
技术文章 Design an energy-efficient, lower-acoustic cooker hood with an elegant user interf PDF | HTML 2016年 3月 29日
技术文章 Protect your BLDC motor drive with cycle-by-cycle current limit control – part 2 PDF | HTML 2016年 1月 28日
功能安全信息 Safety Manual for MSP430G2xx, F5xx, and FR57xx in IEC 60730 Safety Applications (Rev. A) 2016年 1月 12日
白皮书 Industrial Communications Solutions Featuring MSP Microcontrollers 2015年 1月 26日
白皮书 Getting the most out of a high-resolution timer 2014年 4月 2日
应用手册 Using the MSP430 Timer_D Module in Hi-Resolution Mode 2013年 10月 2日
白皮书 LED intelligent lighting control with ultra-low-power MSP430F51x2 family 2012年 11月 13日
应用手册 MSP430 32kHz 晶体振荡器 (Rev. B) 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2012年 7月 30日
白皮书 Power Management Solutions for Ultra-Low-Power 16-Bit MSP430 MCUs (Rev. D) 2012年 3月 28日
应用手册 PWM DAC Using MSP430 High-Resolution Timer 2011年 7月 11日
应用手册 1.8V – 5.5V Input, High-Efficiency DCDC Converter Reference Design for MSP430 (Rev. B) 2010年 6月 14日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ALGO-3P-UISP1-TI — 适用于德州仪器 (TI) 器件的 Algocraft μISP1 编程器

μISP 既可以连接到主机 PC(内置 RS-232、USB 和 LAN 连接),也可以在独立模式下运行。

只需按下 START 按钮或通过某些 TTL 控制线,即可在独立模式下执行编程周期。

其紧凑的尺寸和多功能性便于集成到生产环境、手动和自动流程中。

来源:Algocraft
开发套件

MSP-TS430RSB40 — MSP-TS430RSB40 - 适用于 MSP430F5x MCU 的 40 引脚目标开发板

The MSP-TS430RSB40 is a standalone 40-pin ZIF socket target board which is used to program and debug the MSP430 MCU in-system through the JTAG interface or the Spy Bi-Wire (2-wire JTAG) protocol.

Device Support: The MSP-TS430RSB40 development board supports MSP430F51x1 and MSP430F51x2 MCUs in a (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.AH): PDF | HTML
TI.com 上无现货
硬件编程工具

MSP-FET — MSP MCU 编程器和调试器

MSP-FET 是功能强大的仿真开发工具(通常称为调试探针),可让用户快速开始在 MSP 低功耗微控制器 (MCU) 上进行开发。

它支持通过 JTAG 和 SBW 接口进行编程和实时调试。此外,MSP-FET 还可在计算机的 USB 接口和 MSP UART 间提供反向通道 UART 连接。这为 MSP 编程器提供了一种便捷方法,实现了 MSP 和在计算机上运行的终端之间的串行通信。它还支持使用 BSL(引导加载程序)经由 UART 和 I2C 通信协议将程序(通常称为固件)加载到 MSP 目标中。

USB 接口将 MSP-FET 连接至计算机,而 14 引脚连接器提供对 MSP (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.AH): PDF | HTML
TI.com 上无现货
硬件编程工具

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! 编程器

WriteNow! 系列系统内编程器是编程行业的突破性产品。该系列编程器支持来自不同制造商的众多器件(微控制器、存储器、CPLD 和其他可编程器件),并具有紧凑的尺寸,方便与 ATE/固定装置集成。它们可独立运行,也可连接到主机 PC(内置 RS-232、LAN 和 USB 连接),并附带易于使用的软件实用程序。

来源:Algocraft
软件开发套件 (SDK)

MSP430-SDK 适用于 MSP430 微控制器的 MSPWare

MSP430-SDK is a collection of resources that help users to write effective code for MSP430 microcontrollers (MCUs). These resources support ALL MSP430 microcontrollers. As one user mentioned, “It’s essentially everything developers need to become MSP430 microcontroller experts!”

This collection of (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
应用软件和框架

MSP430-IEC60730-SW-PACKAGE IEC60730 软件包

The IEC60730 MSP430 software package was developed to be useful in assisting customers in complying with IEC 60730-1:2010 (Automatic Electrical Controls for Household and Similar Use – Part 1: General Requirements) for up to Class B products, which includes home appliances, arc detectors, (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
驱动程序或库

MSP-DSPLIB MSP 微控制器的数字信号处理 (DSP) 库

The TI MSP430™ Digital Signal Processing library is a set of optimized functions to perform common signal processing operations for MSP430 microcontrollers. These functions are used in applications where processing-intensive transforms are done in real-time for minimal energy and with very (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
驱动程序或库

MSP-GRLIB MSP 图形库

The MSP Graphics Library is a royalty-free set of graphics primitives for displaying images or creating graphical user interfaces (GUIs) on MSP430 and MSP432 microcontroller-based boards that use a graphical display. The graphics library consists of two functional layers: 1) the display driver (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
驱动程序或库

MSPMATHLIB — MSP430 的数学库

Continuing to innovate in the low power and low cost microcontroller space, TI brings you MSPMATHLIB. Leveraging the intelligent peripherals of our devices, this floating point math library of scalar functions brings you up to 26x better performance.

Mathlib is easy to integrate into your designs. (...)

用户指南: PDF
入门

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

IAR-KICKSTART — IAR Embedded Workbench

IAR Embedded Workbench 提供了一个完整的开发工具链,用于为您选择的目标微控制器构建和调试嵌入式应用。随附的 IAR C/C++ 编译器可为您的应用生成高度优化的代码,而 C-SPY 调试器是一款完全集成的调试器,适用于源代码级调试和反汇编级调试,支持复杂代码和数据断点。

关键组件:

  • 附带项目管理工具和编辑器的集成开发环境。
  • 高度优化 C 和 C++ 编译器。
  • 多文件编译支持。
  • 运行时库。
  • 链接器和库工具。
  • 具有 MSP 仿真器的 IAR C-SPY 调试器,支持在硬件(包括 TI-RTOS)上进行 RTOS 感知调试。
  • MSP-FET 调试器,支持特定 MCU。
  • 支持 (...)
来源:IAR Systems
用户指南: PDF
最新英语版本 (Rev.AS): PDF
线上培训

MSP430-ACADEMY MSP430™ academy

MSP430™ academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics and LaunchPads in the MSP430 MCU portfolio.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

操作系统 (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SafeRTOS 预先认证的安全 RTOS

SAFERTOS® 是专为嵌入式处理器设计的独特实时操作系统。它通过了 TÜV SÜD 的 IEC 61508 SIL3 和 ISO 26262 ASILD 标准的预先认证。SAFERTOS® 是由 WHIS 的专家团队专为安全而设计的,并在全球范围内用于安全关键型应用。WHIS 和德州仪器 (TI) 合作已有十多年。在此期间,WHIS 已将 SAFERTOS® 移植到各种 TI 处理器中,支持所有常用内核,并可按需提供其他架构。SAFERTOS® 针对您的特定处理器/编译器组合进行定制,并随附完整的源代码和设计保证包,在整个设计生命周期中提供完全透明度。许多 WHIS 客户使用 (...)
软件编程工具

MSP-GANG-SOFTWARE MSP-GANG 软件

The MSP Gang Programmer (MSP-GANG) is a MSPM0/MSP430/MSP432 device programmer that can program up to eight identical devices at the same time.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
软件编程工具

MSP430-FLASHER 适用于 MSP430™ 和 SimpleLink™ MSP432™ MCU 的命令行编程器

MSPFlasher is an open-source, shell-based (command line) interface for programming MSP430™ and MSP432™ microcontrollers (MCUs) through JTAG and provides the most common programming functions. MSP Flasher can be used to download binary files directly to memory without the need of an IDE (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
软件编程工具

UNIFLASH 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
设计工具

MSP-3P-SEARCH — MSP 第三方搜索工具

TI 与多家公司携手推出适用于 TI MSP 器件的各种解决方案和服务。这些公司可使用 MSP 器件加速您的量产流程。下载此搜索工具,快速浏览第三方详细信息,并寻找合适的第三方来满足您的需求。

合作伙伴来自不同的地区,他们为不同的应用提供解决方案,如模块、闪存编程和完整解决方案。您可以根据地区、产品或技术需求选择合适的第三方。

该工具分为两大类 - 应用及闪存编程解决方案和服务。

  • 应用包括不同种类的硬件和软件解决方案,例如模块、完整解决方案或软件服务。
  • 闪存编程解决方案包括来自不同国家/地区的编程服务提供商提供的服务。
参考设计

TIDA-00472 — 230V/250W、高 η 无传感器无刷直流电机驱动器参考设计(采用尺寸缩小 30% 的大容量电容器)

TIDA-00472 是一款基于 IGBT 的分立式三相逆变器,采用无传感器梯形控制方法,适用于驱动额定功率高达 250W 的无刷直流 (BLDC) 电机,例如用于油烟机中。此设计为直流母线电压纹波补偿提供软件实施,可使直流母线电容器要求降低 30% 并降低总体 BOM 成本。逐周期过流保护功能可防止功率级出现较大的电流尖峰,并且电路板可以在高达 65°C 的环境温度下工作。  此设计也经过测试,满足 EN55014 标准针对传导发射、浪涌和 EFT 的要求。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00774 — 效率大于 98% 的 18V/1kW、160A 峰值电流、高功率密度无刷电机驱动器参考设计

TIDA-00774 是一款1kW 驱动器,适用于由 5 节锂离子电池供电(最高电压 21V)的电动工具中的三相无刷直流 (BLDC) 电机。该设计是一款 65mm x 60mm 的紧凑型驱动器,采用基于传感器的梯形控制。该设计采用 TI 的 MOSFET 电源块技术,将两个采用半桥配置的 FET 集成到单个 SON 5x6 封装中,从而实现极高的功率密度。该设计使用两个并联的电源块,并提供 50ARMS 连续绕组电流(120A 峰值持续 3 秒、160A 峰值持续 1 秒)。具有最小寄生电感的 MOSFET 电源块以及具有转换率控制功能的电流控制型栅极驱动器有助于实现高效的 MOSFET (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010237 — 交流和直流电流故障检测参考设计

该参考设计可检测 mA 级交流和直流接地故障电流。使用 DRV8220 H 桥实现自振电路,该 H 桥会驱动磁芯进入和退出饱和状态。此外,还采用了有源滤波器电路来识别故障电流信号和电平。
参考设计

TIDA-01353 — 适用于 BOM 成本较低的 HVAC 风机的电子换向电机参考设计

TIDA-01353 参考设计是一种基于 MOSFET 的分立式三相 ECM 控制模块,适用于在 HVAC 风机应用中使用无传感器梯形控制方法驱动额定功率高达 375W 的无刷 (BLDC) 电机。逐周期过流保护功能可保护功率级不受过流影响,并且该板可以在高达 85°C 的环境温度下工作。此设计还针对用户可用的 5 个预设风机转速端子包含光电隔离,并且是永久分相式电容器 (PSC) 电机的直接替代参考设计。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00120 — 太阳能 MPPT 充电控制器参考设计

此设计是一种 20A 最大功率点跟踪 (MPPT) 太阳能充电控制器,专为对应于 12V 和 24V 面板的太阳能面板输入而设计。此设计面向中小型功率太阳能充电器解决方案,能够通过 12V/24V 面板和 12V/24V 电池工作,输出电流高达 20A。此设计注重扩展性,通过将 MOSFET 改为 100V 额定部件可以轻松适应 48V 系统。用户还可以通过使用当前所用的 MOSFET 的 TO-220 封装版本将电流增加到 40A。这种太阳能 MPPT 充电控制器在设计时即考虑了现实因素,其中包括电池反向保护以及硬件中提供但未作配置的软件可编程警报和指示。此设计在 24V (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00121 — 带集成式 MPPT 充电器的太阳能街灯参考设计

此设计是一种具有 700mA LED 驱动器的 12A 最大功率点跟踪 (MPPT) 太阳能充电控制器。此设计面向低功率太阳能充电器和 LED 驱动器解决方案,如太阳能街灯。此设计能够通过来自 12V 面板的 10A 输出电流为 12V 电池充电。但是,此设计只需将 MOSFET 改为 60V 额定部件即可轻松适应 24V 系统。另外,此设计可通过 700mA 电流驱动高达 15 个串联 LED。仅仅对硬件做极小的改动就可以将设计调整为适应高达 1.1A 的 LED 电流。TI 提供了一种适合低功率负载的完整太阳能逆变系统。此外,这种设计考虑了现实情况,如电池反向保护、适合 12V (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01485 — 效率为 99% 且适用于三相 BLDC 电机的 36V、1kW、18cm2 功率级参考设计

本 1kW 功率级参考设计适用于采用 10 节锂离子电池供电的电动工具等工业场景的三相 36V 无刷直流 (BLDC) 电机,效率可达 99%。该设计展示了该功率等级下尺寸最小的逆变器功率级别,运用基于传感器的梯形控制,支持 25ARMS 连续(60A 峰值持续 2 秒,100A 峰值持续 400 毫秒)绕组电流。该设计中的 MOSFET 电源块和电流控制栅极驱动器,通过转换率控制和低寄生电感,可优化 MOSFET 的开关过程并将 EMI 降至最低。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00476 — 针对储能和直流家用解决方案的高效通用型双向电源转换器

TIDA-00476 包含单个直流/直流功率级,可用作同步降压转换器或同步升压转换器,从而在直流电源和储能系统之间实现双向功率流。在同步降压模式下运行时,系统用作由 MPPT 控制的直流/直流转换器,可以通过太阳能电池板或直流源为电池充电。同一功率级可作为同步升压转换器运行,通过铅酸电池等储能系统驱动具有可配置恒流和恒压限制 (CC/CV) 的直流负载。功率级由 MSP430 微控制器以数字方式进行控制,该微控制器可实现闭环,通过 MPPT、电池充电性能分析和负载直流电源转换所需的算法来控制功率级。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YFF) 40 Ultra Librarian
TSSOP (DA) 38 Ultra Librarian
WQFN (RSB) 40 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频