TIDA-00144

汽车 HVAC 风门电机控制

TIDA-00144

设计文件

概述

TIDA-00144 参考设计由一个 1.6A 双 H 桥电机驱动器及少量外部元件组成,可驱动多达两个有刷直流电机,适用于汽车 HVAC 风门电机应用。该设计支持脱离电池供电,最大工作电源电压为 45V。此外,还提供用于过流保护、短路保护、欠压锁定和过热的内部关断功能。

特性
  • 宽 Vin(支持 42V 负载突降)
  • 用于电机运行的简单 2 引脚控制接口
  • 片上保护功能提高了系统可靠性
  • 睡眠功能可最大限度降低功耗(电池耗电)
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU289.PDF (269 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDU288A.PDF (1019 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR523.PDF (126 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC367.ZIP (226 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR522.PDF (220 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDC368.ZIP (552 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR521.PDF (441 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS777具有使能和复位延迟功能的 750mA、10V、低压降稳压器

数据表: PDF
Low-power MCUs

MSP430F1612具有 55KB 闪存、5KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、比较器、DMA 和 I2C/SPI/UART 的 8MHz MCU

数据表: PDF
步进电机驱动器

DRV8802具有电流调节功能的 45V、1.6A、双路 H 桥电机驱动器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

DRV8802EVM — DRV8802 评估模块

TIDA-00144 参考设计由一个 1.6A 双 H 桥电机驱动器及少量外部元件组成,可驱动多达两个有刷直流电机,适用于汽车 HVAC 风门电机应用。该设计支持脱离电池供电,最大工作电源电压为 45V。此外,还提供用于过流保护、短路保护、欠压锁定和过热的内部关断功能。

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00144 汽车 HVAC 风门电机控制
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV8802EVM DRV8802 评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00144 汽车 HVAC 风门电机控制

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TIDA-00144 Overview 2014-4-11
* 测试报告 TIDA-00144 Test Results (Rev. A) 2014-11-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频