DRV8802EVM

DRV8802EVM

立即订购

概述

此 DRV8802 评估模块包含一个 1.6A 双 H 桥电机驱动器以及少量外部组件,可驱动最多两个有刷直流电机。板载 MSP430 MCU PLUS 软件和 GUI 提供所有必要的信号传输和控制。凭借该 EVM,设计人员能快速、轻松地评估驱动其特定电机的 DRV8802 的性能。

特性
  • 每个桥具有 1.6A 峰值/1.1A RMS 电流输出
  • 宽工作电压:8.2 至 45V
  • 相位/使能控制接口
  • 逐周期浪涌保护
  • 制动和滑行支持
  • 过热和短路保护
  • 控制和状态信号均传输到测试接头
  • 包括用于信号传输和控制的 MSP430F1612 MCU

  • DRV8802 评估模块
  • MCU 控制软件源代码
  • 易于使用的 GUI
  • USB 电缆

步进电机驱动器
DRV8802 — 具有电流调节功能的 45V、1.6A、双路 H 桥电机驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV8802EVM — DRV8802 评估模块

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00144 — 汽车 HVAC 风门电机控制
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV8802EVM — DRV8802 评估模块

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00144 — 汽车 HVAC 风门电机控制
支持软件

SLVC342 — DRV88xx Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8814 — 具有浪涌保护功能的 47V、2.5A 双路有刷直流电机驱动器
步进电机驱动器
DRV8802 — 具有电流调节功能的 45V、1.6A、双路 H 桥电机驱动器 DRV8812 — 具有电流调节功能的 45V、1.6A 双极步进或双通道 H 桥电机驱动器 DRV8813 — 具有电流调节功能的 45V、2.5A 双极性步进或双路 H 桥电机驱动器 DRV8824 — 具有电流调节功能和 1/32 微步进的 45V、1.6A 双极步进电机驱动器   DRV8825 — 具有电流调节功能和 1/32 微步进的 45V、2.5A 双极步进电机驱动器   DRV8841 — 具有电流调节和 PWM 控制功能的 45V、2.5A 双极步进或两路 H 桥电机驱动器 IC DRV8843 — 具有电流调节和 PWM 控制功能的 45V、2.5A 双极步进或两路 H 桥电机驱动器
硬件开发
评估板
DRV8802EVM — DRV8802 评估模块 DRV8812EVM — DRV8812 评估模块 DRV8824EVM — DRV8824 评估模块 DRV8825EVM — 用于 DRV8825 的评估模块 DRV8840EVM — 用于 DRV8840 的评估模块 DRV8841EVM — 用于 DRV8841 的评估模块 DRV8842EVM — 用于 DRV8842 的评估模块

SLVC342 — DRV88xx Software

close
版本: 01.00.00.0E
发布日期: 2018-11-8
产品
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8814 — 具有浪涌保护功能的 47V、2.5A 双路有刷直流电机驱动器
步进电机驱动器
DRV8802 — 具有电流调节功能的 45V、1.6A、双路 H 桥电机驱动器 DRV8812 — 具有电流调节功能的 45V、1.6A 双极步进或双通道 H 桥电机驱动器 DRV8813 — 具有电流调节功能的 45V、2.5A 双极性步进或双路 H 桥电机驱动器 DRV8824 — 具有电流调节功能和 1/32 微步进的 45V、1.6A 双极步进电机驱动器   DRV8825 — 具有电流调节功能和 1/32 微步进的 45V、2.5A 双极步进电机驱动器   DRV8841 — 具有电流调节和 PWM 控制功能的 45V、2.5A 双极步进或两路 H 桥电机驱动器 IC DRV8843 — 具有电流调节和 PWM 控制功能的 45V、2.5A 双极步进或两路 H 桥电机驱动器
硬件开发
评估板
DRV8802EVM — DRV8802 评估模块 DRV8812EVM — DRV8812 评估模块 DRV8824EVM — DRV8824 评估模块 DRV8825EVM — 用于 DRV8825 的评估模块 DRV8840EVM — 用于 DRV8840 的评估模块 DRV8841EVM — 用于 DRV8841 的评估模块 DRV8842EVM — 用于 DRV8842 的评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc342 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc342e/slvc342e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC342. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DRV88xx EVM GUI (Rev. C) 2017-4-27
证书 DRV8802EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频