DRV8802
- 8.2V 至 45V 宽工作电源电压范围
- 具有电流控制功能的双 H 桥电机驱动器
- 驱动两个直流电机
- 制动模式
- 四级绕组电流控制
- 最大驱动电流为 1.6A(24V 且 TA 为 25°C)
- 符合行业标准的并行数字控制接口
- 低电流休眠模式
- 内置 3.3V 基准输出
- 小型封装尺寸
- 保护 特性
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
- VM 欠压锁定 (UVLO)
- 故障条件指示引脚 (nFAULT)
- 耐热增强型表面贴装封装
应用范围
- 打印机
- 扫描仪
- 办公自动化设备
- 游戏机
- 工厂自动化
- 机器人
All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.
DRV8802 可为打印机、扫描仪以及其他自动化设备应用提供 集成电机驱动器解决方案。。此器件具有两个 H 桥驱动器,用来驱动直流电机。每个输出驱动模块由N 沟道功率 MOSFET组成的H 桥构成,用以驱动电机绕组。在24V工作电压、25°C工作温度并有适当散热的工作条件下,DRV8802 的每个 H 桥可驱动高达 1.6A 的峰值电流或 1.1A 的 RMS 输出电流。
一个简单的并行数字控制接口与行业标准器件兼容。可对衰减模式进行设定,以便在被禁用时实现电机制动或缓动。
提供针对过流保护、短路保护、欠压闭锁以及过热保护的内部关断功能。
DRV8802 采用带有 PowerPAD的 16 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装(环保型:符合 RoHS 标准且不含锑/溴)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DRV8802 直流电机驱动器 IC 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2016年 11月 10日 |
| 应用手册 | 了解电机驱动器电流额定值 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 8月 6日 | |
| 应用手册 | 有刷电机和步进电机电流调节的配置方法 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 11月 29日 | ||
| 应用手册 | 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 8月 5日 | |
| 应用手册 | Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 7月 22日 | |||
| 应用手册 | PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) | 2018年 7月 6日 | ||||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
| 应用简报 | PowerPAD® 轻松实现 (Rev. B) | 2004年 5月 12日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DRV8802EVM — DRV8802 评估模块
此 DRV8802 评估模块包含一个 1.6A 双 H 桥电机驱动器以及少量外部组件,可驱动最多两个有刷直流电机。板载 MSP430 MCU PLUS 软件和 GUI 提供所有必要的信号传输和控制。凭借该 EVM,设计人员能快速、轻松地评估驱动其特定电机的 DRV8802 的性能。
用户指南:
PDF
支持软件
参考设计
TIDA-00144 — 汽车类 HVAC 风门电机控制
此 TIDA-00144 参考设计提供一个 1.6A 双 H 桥电机驱动器以及少量外部组件,可驱动汽车 HVAC 风门电机应用中的最多两个刷式直流电机。此设计通过 45V 最大工作电源电压实现脱离电池功能,还通过内部关断功能提供过流保护、短路保护、欠压锁定和过热警告。此设计通过整合 DRV8802EVM 板来形成该解决方案。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。