TIDA-00215

使用电感式感应的距离和重量测量参考设计

TIDA-00215

设计文件

概述

使用电感式感应的距离和重量测量参考设计是一个子系统设计,可将距离测量值转换为重量测量值。此设计可用作楼宇自动化和称重秤应用的参考设计。在机械系统中,许多场景需要精确和准确的距离测量。其中一种场景是利用特性已知的弹簧,将距离测量值转换为重量测量值。该参考设计可将重量和距离测量整合到终端系统中,无需使用昂贵的磁体或其他感应材料。

特性
  • 通过 WEBENCH® 感应传感设计工具为机械系统定制的传感器线圈输入
  • 从微控制器输出的校准传感器
  • 37.8mW 的低功耗
  • 输出分辨率:2g
  • 典型系统误差:4.2g(600g 至 650g)
  • IEC61000-4-2:ESD:空气放电:±8kV A 类
  • IEC61000-4-4:EFT ±2 kV A 类
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU367.PDF (3780 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDR846.PDF (171 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDR845.PDF (61 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR848.ZIP (901 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDR849.ZIP (12 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC500.ZIP (410 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR847.PDF (621 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDR844.PDF (252 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

数字温度传感器

TMP103支持 1.4V 电源电压、采用 WCSP 封装、具有 I2C/SMBus 的 ±2°C 数字温度传感器

数据表: PDF | HTML
电感式传感器 AFE

LDC1041单通道、5V、24 位电感、8 位谐振器电阻、电感数字转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A4101具有使能功能的 50mA、50V、低 IQ、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5232具有 64KB 闪存、8KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF

开始开发

软件开发

固件

TIDC477 — TIDA-00215 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00215 使用电感式感应的距离和重量测量参考设计

TIDC477 TIDA-00215 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-6-17
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-00215 使用电感式感应的距离和重量测量参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc477 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc477/tidc477.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC477. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Distance and Weight Measurement Using Inductive Sensing Design Guide 2014-5-28

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00314 集成触觉反馈的触控金属按钮参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频