TIDA-00218

使用霍尔效应传感器的非接触式交流电流检测

TIDA-00218

设计文件

概述

此参考设计使用我们的霍尔感应技术,可在没有任何物理干预的情况下即可测定流经导线的交流电流。TIDA-00218 采用磁通集中器来集中交流载流导线周围的磁通量,而不让其逃逸到空气中,然后将该磁通量导入霍尔传感器。

特性
  • 适合交流三相输入电流的非接触式接近电流感应
  • 在 1A 至 10A rms 范围内的最大测量误差小于 5%
  • 此设计中所述的磁通集中器可使磁通密度提高 6 倍 (15dB)
  • 仅在最大电流范围进行单点增益校正;在固件中实现二阶曲线拟合
  • 可通过更改磁通集中器设计来调节能够感测的最大电流
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRB32.PDF (291 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRB31.PDF (50 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRB34.ZIP (1118 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC687.ZIP (398 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRB33.PDF (1859 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRB30.PDF (170 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

数字温度传感器

TMP103支持 1.4V 电源电压、采用 WCSP 封装、具有 I2C/SMBus 的 ±2°C 数字温度传感器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD3E001适用于 USB 2.0 且具有 1nA 最大泄漏电流和 VCC 引脚的 3 通道 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A16具有电源正常指示和使能功能的 100mA、60V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
线性霍尔效应传感器

DRV5053高电压(高达 38V)、线性霍尔效应传感器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 Contactless AC-Current Sensing Using a Hall Effect Sensor Reference Design (Rev. A) 2015-2-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频