DRV5053
- 线性输出霍尔传感器
- 出色的温度稳定性
- 温度范围内的灵敏度为 ±10%
- 高灵敏度选项:
- –11mV/mT(OA,请参见图 17)
- –23mV/mT (PA)
- –45mV/mT (RA)
- –90mV/mT (VA)
- +23mV/mT (CA)
- +45mV/mT (EA)
- 支持宽电压范围
- 2.5 V 至 38 V
- 无需外部稳压器
- 宽工作温度范围
- TA = –40 至 125°C(Q,请参见图 17)
- 放大的输出级
- 2.3mA 灌电流,300µA 拉电流
- 输出电压:0.2V 至大约 1.8V
- B = 0mT,OUT = 1V
- 快速加电:35µs
- 小型封装和外形尺寸
- 表面贴装 3 引脚 SOT-23 (DBZ)
- 2.92mm × 2.37mm
- 穿孔式 3 引脚 TO-92 (LPG)
- 4.00mm × 3.15mm
- 表面贴装 3 引脚 SOT-23 (DBZ)
- 保护特性:
- 反向电源保护(高达 -22V)
- 支持高达 40V 的负载突降
- 输出短路保护
- 输出电流限制
DRV5053 器件是一个斩波稳定霍尔 IC,可提供在温度范围内具有出色灵敏度稳定性和集成保护特性的磁感应解决方案,以及集成保护特性。
0V 至 2V 模拟输出可对施加的磁通密度做出线性响应,并且能够辨别磁场方向的极性。该器件具有 2.5V 至 38V 的宽工作电压范围,反极性保护高达 –22V,因此适用于各种 工业和消费类应用。
针对反向电源条件、负载突降和输出短路或过流,提供了内部保护功能。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
HALL-ADAPTER-EVM — 霍尔传感器分线适配器评估模块
借助 HALL-ADAPTER-EVM 加快开关、锁存器和线性霍尔传感器的原型设计和测试,有助于快速轻松地连接小型 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的霍尔传感器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。支持的封装的完整列表包括 SOT-23、TO-92、X2SON、SOT-23-5/6、2x2 WCS(0.4mm 间距)和 MSOP-8。
代码示例或演示
软件编程工具
SLIC027 — DRV5055-ANGLE-EVM MSP Flasher Batch File
支持的产品和硬件
计算工具
HALL-PROXIMITY-DESIGN — Magnetic Sensing Proximity Tool
HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.
支持的产品和硬件
计算工具
SLIC020 — DRV5053 Calculator
支持的产品和硬件
模拟工具
TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR — TI Magnetic sensing simulation tool
The TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) webtool estimates magnetic flux density and TI magnetic sensor outputs for magnetic position sensing systems. Select from our portfolio of magnetic sensors to thoroughly emulate electro-mechanical performance of your design. The tool supports various magnet (...)
支持的产品和硬件
参考设计
TIDA-01239 — 具有 CapTIvate 示教按钮的接近开关参考设计
此参考设计展示了如何在 3.5mm 宽的超小型 PCB 中 使用采用 CapTIvate™ 技术的 MSP430™MCU 来实现电容式触控按钮。该按钮通常用作接近开关中的设置按钮。当与高度集成的 IO-Link PHY 结合使用时,可实现灵活的 PNP 或 NPN 输出。该 SIO 级提供反极性、ESD、EFT 和浪涌保护,从而使设计符合 IEC 61000-4 标准。具有模拟输出信号的霍尔传感器能够通过电容式 触控 按钮来触控磁性物体的距离,从而实现灵活使用。该模拟信号由 MCU 的集成 ADC 进行捕获。
参考设计
TIDA-00642 — 采用模拟霍尔传感器的脚踏控制器参考设计
此参考设计包括模拟霍尔传感器和运算放大器电路,可用于位置或角度感应,优点是没有接触和磨损、稳定性高且感应范围广。此设计分析了磁体和霍尔传感器的两个配置。此设计提供了可调节的偏移和系统增益以及运算放大器电路来实现期望的输出偏置和范围。
参考设计
TIDA-00218 — 使用霍尔效应传感器的无触点、精密 AC 电流感应
此参考设计使用我们的霍尔感应技术,可在没有任何物理干预的情况下确定流经导线的交流电流。TIDA-00218 采用磁通集中器来集中交流载流导线周围的磁通量,而不让其逃逸到空气中,然后将该磁通量导入霍尔传感器。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
| TO-92 (LPG) | 3 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。