TIDA-00237

适合模拟可编程逻辑控制器模块的超小型 1W、12V 至 36V 隔离电源参考设计

TIDA-00237

设计文件

概述

模拟输入及输出模块是可编程逻辑控制器 (PLC) 或分布式控制系统 (DCS) 中的标准元件。每个模块具有更多通道以及更纤薄的模块为这些模块中的隔离式电源带来了设计挑战。面临这些挑战的任何人都可以从 TIDA-00237 中受益,因为总设计尺寸小于 2.54mm x 2.54mm 且高度小于 5mm。它使用 Fly-Buck 方法,意味着在 12V 至 36V 的宽输入电压范围内无光耦合器反馈。该设计提供 +/–15V 和 5V 隔离式低噪声输出,是驱动数据转换器或模拟前端的理想之选。

特性
  • 宽输入电压范围:12V 至 36V (24VNOM)
  • 3 个隔离式输出:30mA 时为 15VISO 超低噪声,30mA 时为 –15VISO 超低噪声,40mA 时为 5VISO
  • ±2.5% 的输出电压精度
  • 超低高度 < 5mm
  • 符合 IEC 61131-2
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU855.PDF (825 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDREJ1.PDF (138 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDREJ0.PDF (76 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDREJ3.ZIP (633 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCA73.ZIP (291 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDREJ2.PDF (829 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDREI9.PDF (351 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A30具有使能功能的 200mA、低噪声、高 PSRR、负电压、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM50177.5-100V 宽输入电压,600mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A49具有使能功能的 150mA、36V、低噪声、高 PSRR、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62175具有 SNOOZE 模式的 28V、0.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Ultra-Thin Small Footprint 1-W, 12-V to 36-V Isolated Power Supply Design Guide 2015-4-9

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00129 用于 PLC I/O 模块的具有双路隔离输出的 1W 小尺寸电源 TIDA-00400 适合可编程逻辑控制器 (PLC) IO 模块的隔离式电源参考设计 TIDA-00401 适用于 PLC 模拟输入及输出模块的隔离式直流/直流电源参考设计

设计工具和仿真

模拟工具
TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频