TIDA-00400

适合可编程逻辑控制器 (PLC) IO 模块的隔离式电源参考设计

TIDA-00400

设计文件

概述

TIDA-00400 隔离电源参考设计提供多个隔离输出,以提供可编程逻辑控制器 (PLC) IO 模块所需的偏置电压。它产生 3 个隔离式输出:±15V/30mA 和 +5V/40mA。这些电压轨可以满足 IO 模块中大多数所需电压轨要求,如运算放大器、DAC 偏置、RS-485 发射器和数字隔离器电源。

特性
  • 宽输入电压范围:18V 至 30V (24VNOM)
  • 非隔离式输出:3.3V,50mA
  • 三路隔离式输出:
    • +15V,30mA
    • -15V,30mA
    • +5V,40mA
  • 外形小巧、适用于空间受限 I/O 卡 51mm x 51mm x 8mm (L x W x H)
  • 初级侧调节(无需光耦合器)可提高使用寿命可靠性
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU854A.PDF (9300 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRDP8.PDF (193 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRDP7.PDF (26 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRDQ0.ZIP (5681 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCA01.ZIP (167 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCA02.ZIP (721 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRDP9.PDF (553 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRDP6.PDF (302 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A47具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A30具有使能功能的 200mA、低噪声、高 PSRR、负电压、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM50177.5-100V 宽输入电压,600mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS709具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Isolated Power Supply for PLC I/O Modules Design Guide (Rev. A) 2015-4-2

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00129 用于 PLC I/O 模块的具有双路隔离输出的 1W 小尺寸电源 TIDA-00237 适合模拟可编程逻辑控制器模块的超小型 1W、12V 至 36V 隔离电源参考设计 TIDA-00401 适用于 PLC 模拟输入及输出模块的隔离式直流/直流电源参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频