TPS62175
我们无法提供此信息。请参阅产品数据表。
- 分布式控制系统 (DCS) - 控制的降压转换器 拓扑技术
- 输入电压范围 4.75V 至 28V
- 静态电流典型值4.8µA(睡眠模式)
- 100% 占空比模式
- 有源输出放电
- 电源正常输出
- 500mA 输出电流
- 输出电压范围为 1V 至 6V
- 典型值为 1MHz 的开关频率
- 无缝省电模式转换
- 欠压闭锁
- 短路保护
- 过热保护
- 采用 2mm x 3mm 10 引脚晶圆级小外形尺寸无引线 (WSON) 封装
TPS62175/7 是一款高效同步降压 DC-DC 转换器,此转换器基于分布式控制系统 (DCS) - 控制的降压转换器 拓扑技术。
借助于 4.75V 至 28V 的宽工作输入电压,此器件非常适合于由多节锂离子电池以及 12V 和更高阻抗电源轨供电的系统,从而提供高达 500mA 的输出电流。
TPS62175/7 在轻负载时自动进入节能模式,以在整个负载范围内保持高效率。 此外,它特有一个为具有高级节能模式的应用(像超低功耗微控制器)供电的睡眠模式。 电源正常输出可被用于电源排序和/或者加电复位。
此器件在正常模式特有一个典型值为 22uA 的静态电流,在睡眠模式中此电流值为 4.8uA。 In Sleep Mode, the efficiency at very low load currents can be increased by as much as 20%. 在关断模式中,关断电流少于 2uA 并且输出被有源放电。
提供可调和固定输出电压版本的 TPS62175/7 采用一个小型 2mm x 3mm 10 引脚 WSON 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 22
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
仿真模型
TPS62175 Buck TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)
SLVM670A.TSC (491 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型
TPS62175 Inverting Buck Boost TINA-TI Transient Reference Design
SLVMCC5.TSC (479 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型
TPS62175 Non-Inverting and Inverting TINA-TI Transient Spice Model (Rev. B)
SLVM671B.ZIP (68 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具
Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
参考设计
TIDA-00688 — 带有平面变压器的 1W 隔离式电源参考设计
隔离式电源是每个工业应用的主要要求,在这些应用中,模块连接到可编程逻辑控制器 (PLC)。通常,这些 PLC 模块的可用空间有限,难以安装大型隔离变压器。TIDA-00688 以超薄外形尺寸提供隔离的 ±15V 和 5V 输出,印刷电路板 (PCB) 的每侧仅 2.2mm 高。这是通过将变压器直接集成到 PCB 中而实现的。此外,该参考设计可在 14V 至 36V 的宽输入电压范围内运行,并且全部包含在 25.4mm * 43.8mm 的小巧外形中。
参考设计
TIDA-00982 — 非军用无人机、机器人或 RC 2S1P 电池管理解决方案参考设计
此参考设计是适用于非军用无人机、机器人或无线电控制 (RC) 项目和设计的 2S1P 电池管理解决方案 (BMS)。可快速将监测、保护、平衡和充电功能添加至适用于非军用无人机、机器人或 RC 产品的任何新设计,或使用此参考设计将高级特性添加至现有设计。此设计将让您快速且轻松地投入工作并测试高级电池管理功能。
参考设计
TIDA-00237 — 适合模拟可编程逻辑控制器模块的超小型 1W、12V 至 36V 隔离电源参考设计
模拟输入及输出模块是可编程逻辑控制器 (PLC) 或分布式控制系统 (DCS) 中的标准元件。每个模块具有更多通道以及更纤薄的模块为这些模块中的隔离式电源带来了设计挑战。面临这些挑战的任何人都可以从 TIDA-00237 中受益,因为总设计尺寸小于 2.54mm x 2.54mm 且高度小于 5mm。它使用 Fly-Buck 方法,意味着在 12V 至 36V 的宽输入电压范围内无光耦合器反馈。该设计提供 +/–15V 和 5V 隔离式低噪声输出,是驱动数据转换器或模拟前端的理想之选。
参考设计
TIDA-01370 — 使用编码器进行失速检测的闭环步进电机参考设计
本参考设计具有以下用途:在通过光学旋转增量编码器获取闭环反馈的情况下,对由 DRV8880 驱动的步进电机进行失速检测。 本参考设计展示了如何使用闭环算法检测失速。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DQC) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。