TIDA-00310

适用于智能电网 IED 的模拟输入、输出和继电器驱动器输出模块参考设计

TIDA-00310

设计文件

概述

保护继电器和 RTU 等智能电网器件需要与电网中使用模拟 IO(如 5V 至 10V 直流电压或 4mA 至 20mA 电流)的其他器件进行通信,此参考设计为这些智能电网器件提供了灵活的模拟 IO 解决方案。此解决方案支持两种类型的 IO 以及电源数字继电器驱动器。此模块包含用于与处理器通信的 SPI 和 I2C 通信接口。

特性
  • 优化后的模拟 I/O 具有:
    • 0mA 至 20mA/0mA 至 24mA/4mA 至 20mA 的直流电流输入
    • 0V 至 5V/0V 至 10V 的直流电压输入
  • 出色的传入信号精度:小于 ±0.2 %
  • 高采样率:高达 500kSPS
  • 采用 SPI 接口,简化了与 MCU 的连接
  • 优化的模拟输出具有:
    • 灵活的解决方案 – 可配置
    • 电流/电压输出
  • DAC 菊链最大程度简化了与 MCU 的连接
  • 优化的数字输出具有:
    • 与 ULN 系列相比,电源效率提高了 4 倍
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU577.PDF (7317 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRCB2.PDF (344 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRCB1.PDF (22 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRCB4.ZIP (1530 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC833.ZIP (1567 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRCB3.PDF (2564 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRCB0.PDF (835 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

I2C 和 SPI 通用 I/O (GPIO)

TCA6408A具有中断输出、复位和配置寄存器的 8 位转换 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A16具有电源正常指示和使能功能的 100mA、60V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
低侧开关

TPL7407L40V、7 通道 NMOS 阵列低侧驱动器

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS8684具有可编程 (±10/±5/±2.5V) 输入范围、+5V 电源的 16 位、500kSPS、4 通道 SAR ADC

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC8760适用于 4mA 至 20mA 电流环路应用的 16 位单通道可编程电流/电压输出 DAC

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA188低噪声、轨到轨输出、36V、零漂移、精密运算放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

评估模块 (EVM) 用 GUI

TIDC834 — TIDA-00310 Smart Grid Analog I/O GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00310 适用于智能电网 IED 的模拟输入、输出和继电器驱动器输出模块参考设计

TIDC834 TIDA-00310 Smart Grid Analog I/O GUI

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-12-18
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-00310 适用于智能电网 IED 的模拟输入、输出和继电器驱动器输出模块参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc834 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc834/tidc834.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC834. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Analog Input, Output, and Relay Drive Output Module for Smart Grid IEDs 2014-10-7
用户指南 TIDA-00310 Code Examples 2014-11-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频