TIDA-00319

高速数字输出 PLC 模块参考设计

TIDA-00319

设计文件

概述

这一面向可编程逻辑控制器 (PLC) 的高速数字输出参考设计展示了简单的低成本高速单端数字输出模块,该模块使用标准低侧驱动器,并使用隔离式功率级通过背板供电。高速数字输出模块在电机控制和定位应用中必不可少。

特性
  • 四路高速数字输出
  • 外部负载功率
  • 采用单端输出,可支持 500kHz、5V 励磁电源和 100kHz、24V 励磁电源
  • 背板隔离式功率级具有 210mW 的功耗
  • 15m 电缆的传输时间低于 100ns
  • 每个负载在 5V 电源、44Ω 负载下的功耗为 300mW
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC29A.PDF (1381 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRN31.PDF (315 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRN30.PDF (64 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRN34.ZIP (1358 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCH9.ZIP (275 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRN32.PDF (1420 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRN33.PDF (2755 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRN29.PDF (555 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

变压器驱动器

SN6501适用于隔离电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML
电磁阀驱动器

DRV8803具有 PWM 控制和过流保护功能的 60V、2.3A 4 通道低侧驱动器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM276550kHz 开关电容倍压器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7140CC四通道 4/0 50Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 High Speed Digital Output PLC Module Design Guide (Rev. A) 2016-9-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频