TIDA-00320
用于 PLC 的 8 通道并行 0.5A 低侧数字输出模块参考设计
TIDA-00320
概述
数字输出模块是 PLC/PAC 或 DCS 中的标准元件,用于控制传动器、电机和其他电阻、电容或电感负载。客户将受益于这款具有并行接口的集成保护低侧驱动器,因为它使 MCU 接口易于与 Beaglebone Black 一起测试。该设计能够以小巧的外形在所有 8 个通道上提供 0.5A 电流,而不影响热管理
特性
- 高密度 8 通道 24V 低侧数字输出
- 500mA/通道非稳压 (+20%),2A 峰值
- 简单 MCU 接口的并行控制
- 能够开关电感负载
- 用于指示输出状态和故障的 LED
- Beaglebone Black cape 得益于外形,可轻松进行评估
工业
- AC input HVAC motor control
- Digital output module IEC61131-2
- Digital output module IEC61131-2
- Digital output module IEC61131-2
- Digital output module IEC61131-2
- HVAC 大型商用电机控制
- High-speed digital output module
- High-speed digital output module
- High-speed digital output module
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Relay digital output module
- Relay digital output module
- Relay digital output module
- 交流输入闭环步进
- 交流驱动器控制模块
- 伺服驱动器控制模块
- 具有制动功能的伺服驱动器交流/直流整流器
- 开环步进
- 独立远程 IO
- 直流输入闭环步进
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | 8-Ch Parallel 0.5-A Low-Side Digital Output Module for PLCs (Rev. A) | 2015-1-19 |