TIDA-00236

用于 PLC 的低侧 0.5A 8 通道数字输出模块

TIDA-00236

设计文件

概述

数字输出模块是 PLC/PAC 或 DCS 中的标准元件,用于控制传动器、电机和其他电阻、电容或电感负载。客户将受益于此集成式受保护低侧驱动器及低引脚数控制接口,从而节省引脚和隔离通道。该设计能够以小巧的外形在所有 8 个通道上提供 0.5A 电流,而不影响热管理。

特性
  • 高密度 8 通道 24V 低侧数字输出
  • 500mA/通道非稳压 (+20%),2A 峰值
  • 用于节省隔离通道的数据串行器
  • 能够开关电感负载
  • 用于指示输出状态和故障的 LED
  • 独立使用或与 TIDA-00123 配合使用
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHDU028A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRAT0.PDF (128 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRAS9.PDF (63 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRAT2.ZIP (1018 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC654.ZIP (273 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRAT1.PDF (552 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRAS8.PDF (351 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LM50099.5V 至 95V 宽输入电压、150mA 恒定导通时间非同步降压稳压器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO6421Robust EMC, reinforced/Basic 2-channel, 1/1, digital isolator with 250kV/us CMTI, 150Mbps

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO6441Robust EMC, reinforced/Basic 4-channel, 3/1, digital isolator with 250kV/us CMTI, 150Mbps

数据表: PDF | HTML
LED 显示驱动器

TLC5927具有短路检测功能的 16 位恒流 LED 灌流驱动器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LM2936具有反向电压保护功能的 50mA、60V、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
步进电机驱动器

DRV8804具有集成 SPI 和过流保护功能的 65V、2.3A 4 通道低侧驱动器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

驱动程序或库

TIDC655 — TIDA-00236 SPI Driver v1.0

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00236 用于 PLC 的低侧 0.5A 8 通道数字输出模块

TIDC655 TIDA-00236 SPI Driver v1.0

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-9-29
硬件开发
参考设计
TIDA-00236 用于 PLC 的低侧 0.5A 8 通道数字输出模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc655 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc655/tidc655.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC655. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 用于 PLC 的低侧 0.5A 8 通道数字输出模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2026-1-14

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00233 用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 24V 直流 10A 电子保险丝和保护电路 TIDA-00320 用于 PLC 的 8 通道并行 0.5A 低侧数字输出模块参考设计 TIDEP0027 适用于工业应用且具有 PRU-ICSS 的高性能脉冲序列输出 (PTO) 参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频