TIDA-00346

适合基于入门级内核应用处理器的 ADAS 系统的成本优化型电源解决方案

TIDA-00346

设计文件

概述

TIDA-00346 设计提供了汽车高级驾驶辅助系统 (ADAS) 应用中典型入门级应用处理器所需的电源轨。  该设计使用多个单独的直流/直流稳压器以及负载开关和线性稳压器 (LDO) 为片上系统 (SoC) 的处理内核和其他功能提供固定电源电压。另外还实施了用于 DDR 存储器电源与终端的附加电源轨以及 CAN 收发器。二个 LM3880 简单电源序列发生器可以提供上电和断电时序控制。  此设计针对汽车应用进行了优化,可在 4V 至 18V 的输入电压范围内(瞬态电压高达 40V)工作。

特性
    • 宽输入电压范围:4V 至 42V(60V 可选)
    • 为基于入门级应用处理器的 ADAS 系统提供电源轨
    • 用于实现低功耗和发热的独立高效率开关稳压器
    • 电路板上所实现的所有电源导轨的电压时序
    • 提供专用的 DDRx 存储器电源及终端
    • 电路已经过测试,并包含设计注意事项
      下载 观看带字幕的视频 视频

      我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

      设计文件和产品

      设计文件

      下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

      TIDU818.PDF (782 KB)

      参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

      TIDRD59.PDF (142 KB)

      设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

      TIDRD60.ZIP (731 KB)

      IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

      TIDRD58.PDF (1162 KB)

      设计布局和元件的详细原理图

      产品

      在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

      DC/DC converters

      TPS54240-Q1具有 Eco-Mode™ 的汽车类 3.5V 至 42V、2.5A 降压转换器

      数据表: PDF
      DC/DC converters

      TPS61071-Q1采用 ThinSOT-23 封装且具有强制 PWM 模式的可调节 600mA 开关、1200kHz 升压转换器

      数据表: PDF | HTML
      DC/DC converters

      TPS62262-Q1具有 1.2V 固定输出电压的汽车类 2V 至 6V、2.25MHz 固定频率 600mA 降压转换器

      数据表: PDF
      负载开关

      TPS22968-Q1具有可调节上升时间和输出放电功能的 2 通道、5.5V、4A、27mΩ 汽车负载开关

      数据表: PDF | HTML
      多通道 IC (PMIC)

      TPS51200-Q1汽车类吸入/输出 DDR 终端稳压器

      数据表: PDF | HTML
      序列发生器

      LM3880-Q1具有固定延时时间的汽车级 3 电压轨简易电源序列发生器

      数据表: PDF | HTML

      技术文档

      star
      = TI 精选热门文档
      未找到结果。请清除搜索并重试。
      查看全部 2
      顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
      * 测试报告 TIDA-00346 Test Results 2015-3-3
      用户指南 TIDA-00346 Design Considerations 2015-3-3

      支持和培训

      可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

      查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

      所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

      如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

      视频