LM3880-Q1

正在供货

具有固定延时时间的汽车级 3 电压轨简易电源序列发生器

产品详情

Number of supplies monitored 3 Number of sequenced outputs 3 Rating Automotive, Catalog Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (typ) (mA) 0.025 Time delay (ms) 2, 10, 16, 30, 60, 120 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of supplies monitored 3 Number of sequenced outputs 3 Rating Automotive, Catalog Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (typ) (mA) 0.025 Time delay (ms) 2, 10, 16, 30, 60, 120 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级:-40°C 至 125°C 的结温范围
  • 用于通过单个输入信号对 3 个电压轨进行时序控制的简单解决方案
  • 可轻松级联多达三个器件,从而对多达九个电压轨进行排序
  • 上电和断电控制
  • 2.9mm x 1.6mm 微型封装
  • 低静态电流:25µA
  • 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 提供了标准时序选项
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级:-40°C 至 125°C 的结温范围
  • 用于通过单个输入信号对 3 个电压轨进行时序控制的简单解决方案
  • 可轻松级联多达三个器件,从而对多达九个电压轨进行排序
  • 上电和断电控制
  • 2.9mm x 1.6mm 微型封装
  • 低静态电流:25µA
  • 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 提供了标准时序选项

LM3880-Q1 简单电源序列发生器提供了非常简单的方法来控制多个独立电压轨的加电定序和断电定序。通过错开启动序列,可以避免可能影响系统可靠性的锁存情况或大浪涌电流。

该简单序列发生器采用 6 引脚 SOT-23 封装,包含一个精密使能引脚和三个开漏输出标志。开漏输出标志允许它们可以被上拉到与序列发生器 VDD 分离的不同电压电源(只要它们不超过建议的最大电压(比 VDD 大 0.3V)即可),以便与需要一系列不同使能信号的 IC 相连接。当 LM3880-Q1 启用时,三个输出标志将在各个延时时间后依次释放,从而允许连接的电源启动。在断电期间,输出标志将遵循相反的序列,以避免锁存情况。

EPROM 功能使每个延迟和序列完全可调。如需请求非标准配置,请联系德州仪器 (TI)。

LM3880-Q1 简单电源序列发生器提供了非常简单的方法来控制多个独立电压轨的加电定序和断电定序。通过错开启动序列,可以避免可能影响系统可靠性的锁存情况或大浪涌电流。

该简单序列发生器采用 6 引脚 SOT-23 封装,包含一个精密使能引脚和三个开漏输出标志。开漏输出标志允许它们可以被上拉到与序列发生器 VDD 分离的不同电压电源(只要它们不超过建议的最大电压(比 VDD 大 0.3V)即可),以便与需要一系列不同使能信号的 IC 相连接。当 LM3880-Q1 启用时,三个输出标志将在各个延时时间后依次释放,从而允许连接的电源启动。在断电期间,输出标志将遵循相反的序列,以避免锁存情况。

EPROM 功能使每个延迟和序列完全可调。如需请求非标准配置,请联系德州仪器 (TI)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM3880-Q1 三电压轨简单电源序列发生器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 2月 24日
技术文章 The need for sequencing in automotive applications PDF | HTML 2018年 1月 30日
技术文章 Improving DDR Memory Performance in Automotive Applications PDF | HTML 2017年 6月 22日
应用手册 LM1771 and LM3880 Based FPGA Power Supply Reference Design (Rev. A) 2013年 5月 5日
应用手册 AN-1603 LM274X Reference Designs (Rev. C) 2013年 5月 1日
应用手册 Power Supply Design Considerations for Modern FPGAs 2010年 2月 2日
应用手册 Application Note 1603 LM274X Reference Designs (cn) 2007年 12月 6日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM3880EVAL — 电源序列

LM3880 Power Sequencer

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-00803 — 适用于前置摄像头系统,使用单核电压应用处理器的汽车级电源设计

此参考设计为各种 ADAS 处理器提供可广泛应用的汽车电源设计,侧重点是前后摄像头应用。该设计支持 4V 至 48V 输入电压范围,通过分立式元件提供通用处理器电源轨。  这不仅增加了设计的多功能性,还提供了优化的布局,以帮助您满足与生产汽车电子子系统相关的 EMI/EMC 法规要求。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00530 — 面向基于低功耗 TDA3x 的系统的汽车电源参考设计

此解决方案旨在为使用 TDA3x SoC(无需汽车电池输入)的 ADAS 应用制作尺寸经优化的集成电源设计。  通过仅面向处理需求较低的应用,我们可以选择比采用更高性能处理器的系统更小的器件和元件。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00346 — 适合基于入门级内核应用处理器的 ADAS 系统的成本优化型电源解决方案

TIDA-00346 设计提供了汽车高级驾驶辅助系统 (ADAS) 应用中典型入门级应用处理器所需的电源轨。  该设计使用多个单独的直流/直流稳压器以及负载开关和线性稳压器 (LDO) 为片上系统 (SoC) 的处理内核和其他功能提供固定电源电压。另外还实施了用于 DDR 存储器电源与终端的附加电源轨以及 CAN 收发器。二个 LM3880 简单电源序列发生器可以提供上电和断电时序控制。  此设计针对汽车应用进行了优化,可在 4V 至 18V 的输入电压范围内(瞬态电压高达 40V)工作。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频