TIDA-00349

适用于超低功耗和低功耗应用的超高效隔离式直流/直流转换器参考设计

TIDA-00349

设计文件

概述

该参考设计是完整的隔离式直流/直流转换器设计,可通过高达 60mW 的超低功耗实现高达 85% 的高效率。开环控制消除了对光耦合器的需求,而在 60kHz 频率下运行的初级侧半桥拓扑和次级侧肖特基整流提供了低开关损耗,从而实现了高效的电源转换。单面填充 PCB 板具有足够的接头、跳线和测试点,可覆盖各种应用,从而为评估和动态优化设计提供了一种便利的工具。

观看有关隔离式直流/直流转换器完整设计的 TIDA-00349 概述视频

特性
  • 适用于 3V 至 5.2V 输入、输出功率高达 60mW 的隔离式直流/直流转换器
  • 高效设计,输出电流高达 10mA,效率高达 86%
  • 开环、无光耦合器设计
  • 同步输出及固定开关频率支持用于噪声敏感型应用
  • 灵活的可配置板,可轻松进行评估和修改
  • 设计指南提供了详细说明及性能测试数据
输出电压选项 TIDA-00349.1
输入电压(最小值)(V) 3
输入电压(最大值)(V) 5.2
输出电压(标称值)(V) 5
Iout(最大值)(A) .01
输出功率 (W) .05
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Half Bridge- Hard Switched
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU135B.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRD96.PDF (116 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRD95.PDF (81 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRD98.ZIP (1097 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC950.ZIP (277 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRD97.PDF (491 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRD94.PDF (657 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS60402具有 50kHz 固定工作频率的 60mA 电荷泵电压逆变器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 面向超低功耗和低功耗应用的独特高效率隔离式DC/DC 转换器 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2017-5-25
技术文章 The secrets of energy harvesting: The sloth and the bear PDF | HTML 2015-9-29

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00167 用于 4 到 20mA 回路供电发送器的隔离式超低功耗设计 TIDA-00189 隔离式回路供电的热电偶发送器参考设计 TIDA-00245 环路供电应用的数据隔离参考设计 TIDA-00246 适用于热电发电机 (TEG) 的通用能量收集适配器模块参考设计 TIDA-00459 面向隔离式低功耗应用的高效功率和数据传输参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频