TIDA-00167
适用于 4mA 至 20mA 环路供电变送器的隔离式超低功耗设计
TIDA-00167
概述
本设计的目标是提供一种交钥匙解决方案,能够为隔离式环路供电的 4mA 至 20mA 变送器或其他输入电流预算有限的低功耗应用提供电源。它可以满足此类应用的关键要求,例如在宽输入电压范围内工作、提供隔离式和非隔离式无噪声输出以及提供一整套保护功能。电路板上的多个测试点、双层单面贴片结构以及详尽的文档,使用户能够轻松进行测试、修改和优化。
观看 TIDA-00349 概述视频,其中介绍了与 TIDA-00167 相同的隔离电源拓扑,可立即观看
特性
- 在 8V 至 33V 的宽输入电压范围内工作
- 提供隔离式和非隔离式 3.3V 电源轨、并可在低 Iq LDO 和高 PSRR LDO 之间进行选择
- 高效隔离式直流/直流转换器采用恒定开关频率,在 5mW 至 8mW 负载下效率超过 70%
- 包含输入浪涌保护 (EN 61000-4-5: ±1kV)、反向保护、适用于热插拔和浪涌的限流器,并且保护变送器环路电流检测电路
- 板载纹波滤波器可满足传导 EMI 要求 (EN 55011) 并实现与环路电流的去耦
- 功能完整的电路板,便于测试、修改和优化
工业
- HVAC 阀门和传动器控制
- HVAC 阀门和传动器控制
- LVDT 位置传感器
- LVDT 位置传感器
- LVDT 位置传感器
- LVDT 位置传感器
- Proximity switch
- Proximity switch
- Proximity switch
- Proximity switch
- 光学 ToF 脉冲位置传感器
- 光学 ToF 脉冲位置传感器
- 光学 ToF 脉冲位置传感器
- 光学 ToF 脉冲位置传感器
- 光学 ToF 连续波位置传感器
- 光学 ToF 连续波位置传感器
- 光学 ToF 连续波位置传感器
- 光学 ToF 连续波位置传感器
- 温度变送器
- 电容式和电感式位置传感器
- 电容式和电感式位置传感器
- 电容式和电感式位置传感器
- 电容式和电感式位置传感器
- 电磁 (MID) 流量变送器
- 科里奥利流量变送器
- 超声波位置传感器
- 超声波位置传感器
- 超声波位置传感器
- 超声波位置传感器
- 超声波和涡流变送器
- 超声波液位变送器
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | Isolated Ultra-Low Power Design for 4- to 20-mA Loop-Powered Transmitters | 2014-6-20 | |||
| 白皮书 | Powering sensors with LDOs for industrial process control white paper | 2015-2-12 |