TIDA-00189

隔离式环路供电热电偶变送器参考设计

TIDA-00189

设计文件

概述

隔离式环路供电热电偶变送器参考设计是一种系统解决方案,可为 4mA 至 20mA 隔离式电流环路应用提供精密的 K 型热电偶测量。此设计旨在作为评估模块,供用户快速进行原型设计和开发适用于过程控制和工厂自动化的终端产品。作为温度传感器,热电偶可能面临的挑战包括电压输出微弱、灵敏度低以及非线性;此外,由于工业环境中常出现超过 100V 的接地电位差,因此热电偶与信号调理电路必须进行电气隔离。设计文件包括设计注意事项、方框图、原理图、物料清单 (BOM)、层图、Altium 文件、Gerber 文件和 MSP430 固件。

观看 TIDA-00349 概述视频,其中介绍了与 TIDA-00189 相同的隔离电源拓扑,可立即观看

特性
  • 与 k 型热电偶探头兼容的传感器输入 (–200°C 至+1375°C)
  • 电路工作温度范围为 –40°C 至 +85°C
  • 实现冷接点补偿(基于 RTD)
  • 前端精度 < 0.5°C(–200°C 至 +270°C)且 < 0.15%(270°C 至 +1375°C)
  • 4mA 至 20mA 电路环路输出信号
  • 设计满足 IEC 61000-4-5 标准
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU449B.PDF (8443 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRB95.PDF (342 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRB94.PDF (73 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRB98.ZIP (1417 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC700.ZIP (485 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRB96.PDF (3499 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRB97.PDF (6231 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRB93.PDF (948 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS60402具有 50kHz 固定工作频率的 60mA 电荷泵电压逆变器

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A16具有电源正常指示和使能功能的 100mA、60V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5172具有 32KB 闪存、2KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA 和 16 位高分辨率计时器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC125A具有三态输出的四通道 1.65V 至 3.6V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS1220具有 PGA、VREF、SPI 和两个 IDAC 的 24 位 2kSPS 四通道低功耗 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC161P997用于 4-20mA 环路的单线 16 位 DAC

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

固件

TIDC701 — TIDA-00189 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00189 隔离式环路供电热电偶变送器参考设计

TIDC701 TIDA-00189 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-10-9
硬件开发
参考设计
TIDA-00189 隔离式环路供电热电偶变送器参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc701 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc701/tidc701.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC701. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Isolated Loop Powered Thermocouple Transmitter Design Guide (Rev. B) 2016-7-19
技术文章 What’s next for Industry 4.0? The best new technologies shaping the future of smar PDF | HTML 2016-11-7

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00095 用于 2 线 4mA 至 20mA 电流环路系统的 RTD 温度变送器 TIDA-00165 小外形尺寸、2 线、4 至 20mA 电流环路、RTD 温度变送器参考设计 TIDA-00168 使用 RTD 或集成温度传感器进行冷端补偿 (CJC) 的热电偶 AFE TIDA-00247 单芯片 2 线环路供电式 4mA 至 20mA 电流环路 RTD 温度变送器参考设计 TIDA-00459 面向隔离式低功耗应用的高效功率和数据传输参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频