主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS60402

正在供货

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
LM27761 正在供货 具有集成 LDO 的低噪声稳压逆变器 Inverter with integrated LDO for low noise output

产品详情

Rating Catalog Iout (max) (A) 0.06 Vin (max) (V) 5.25 Vin (min) (V) 1.6 Vout (max) (V) -1.6 Vout (min) (V) -5.25 Features Light-load efficiency, Synchronous rectification, Unregulated Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000275
Rating Catalog Iout (max) (A) 0.06 Vin (max) (V) 5.25 Vin (min) (V) 1.6 Vout (max) (V) -1.6 Vout (min) (V) -5.25 Features Light-load efficiency, Synchronous rectification, Unregulated Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000275
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 反相输入电源电压
  • 输出电流高达 60mA
  • 只需要三个小型 1µF 陶瓷电容器
  • 输入电压范围:1.6V 至 5.5V
  • 用于改进低输出电流时效率的省电模式 (TPS60400)
  • 器件静态电流典型值:65µA
  • 用于启动至负载的集成式主动式肖特基二极管
  • 小型 5 引脚 SOT-23 封装
  • 提供评估模块 TPS60400EVM-178
  • 反相输入电源电压
  • 输出电流高达 60mA
  • 只需要三个小型 1µF 陶瓷电容器
  • 输入电压范围:1.6V 至 5.5V
  • 用于改进低输出电流时效率的省电模式 (TPS60400)
  • 器件静态电流典型值:65µA
  • 用于启动至负载的集成式主动式肖特基二极管
  • 小型 5 引脚 SOT-23 封装
  • 提供评估模块 TPS60400EVM-178

TPS6040x 系列器件可在输入电压范围为 1.6V 至 5.5V 的情况下生成非稳压负输出电压。这些器件通常采用 5V 或 3.3V 的预稳压电源轨供电。由于输入电压范围很宽,两三节镍镉电池、镍氢电池或碱性电池,或者一节锂离子电池即可为其供电。

只需要三个 1µF 外部电容器就可以构建完整的直流/直流电荷泵逆变器。整个逆变器采用 5 引脚 SOT23 封装,可以构建在 50mm{1}2{2} 的电路板面积上。通过用集成电路取代启动至负载通常所需的肖特基二极管,可以进一步减小电路板面积并减少组件数。

TPS6040x 可以提供最大值为 60mA 的输出电流,在较宽输出电流范围内实现超过 90% 的典型转换效率。提供三个器件选项,分别为 20kHz、50kHz 和 250kHz 固定频率运行。TPS60400 具有可变的开关频率,可降低宽负载范围应用中的工作电流,并实现采用低值电容器的设计。

TPS6040x 系列器件可在输入电压范围为 1.6V 至 5.5V 的情况下生成非稳压负输出电压。这些器件通常采用 5V 或 3.3V 的预稳压电源轨供电。由于输入电压范围很宽,两三节镍镉电池、镍氢电池或碱性电池,或者一节锂离子电池即可为其供电。

只需要三个 1µF 外部电容器就可以构建完整的直流/直流电荷泵逆变器。整个逆变器采用 5 引脚 SOT23 封装,可以构建在 50mm{1}2{2} 的电路板面积上。通过用集成电路取代启动至负载通常所需的肖特基二极管,可以进一步减小电路板面积并减少组件数。

TPS6040x 可以提供最大值为 60mA 的输出电流,在较宽输出电流范围内实现超过 90% 的典型转换效率。提供三个器件选项,分别为 20kHz、50kHz 和 250kHz 固定频率运行。TPS60400 具有可变的开关频率,可降低宽负载范围应用中的工作电流,并实现采用低值电容器的设计。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6040x 非稳压 60mA 电荷泵电压逆变器 数据表 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2020-11-10
应用手册 执行精确的节能模式效率测量 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-7
选择指南 电源管理指南 2018 2018-7-31
应用手册 Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017-6-15
模拟设计期刊 DC/DC 转换器中电阻式反馈分压器设计考虑因素 英语版 2012-6-1

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS60400EVM-178 — 用于电荷泵逆变器(裸 PCB)的评估模块

Need for use: The EVM does not contain any components. The pcb therefore first has to be populated with the appropriate components. A description of different applications that can be tested using the EVM can be found in the TPS60400EVM users guide. Samples of the TPS6040x family can be (...)

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS60402 PSpice Transient Model

SLVMEJ4.ZIP (748 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS60402 SIMPLIS Transient Model

SLVMEM6.ZIP (1179 KB) - SIMPLIS 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00167 — 适用于 4mA 至 20mA 环路供电变送器的隔离式超低功耗设计

本设计的目标是提供一种交钥匙解决方案,能够为隔离式环路供电的 4mA 至 20mA 变送器或其他输入电流预算有限的低功耗应用提供电源。它可以满足此类应用的关键要求,例如在宽输入电压范围内工作、提供隔离式和非隔离式无噪声输出以及提供一整套保护功能。电路板上的多个测试点、双层单面贴片结构以及详尽的文档,使用户能够轻松进行测试、修改和优化。

观看 TIDA-00349 概述视频,其中介绍了与 TIDA-00167 相同的隔离电源拓扑,可立即观看

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00189 — 隔离式环路供电热电偶变送器参考设计

隔离式环路供电热电偶变送器参考设计是一种系统解决方案,可为 4mA 至 20mA 隔离式电流环路应用提供精密的 K 型热电偶测量。此设计旨在作为评估模块,供用户快速进行原型设计和开发适用于过程控制和工厂自动化的终端产品。作为温度传感器,热电偶可能面临的挑战包括电压输出微弱、灵敏度低以及非线性;此外,由于工业环境中常出现超过 100V 的接地电位差,因此热电偶与信号调理电路必须进行电气隔离。设计文件包括设计注意事项、方框图、原理图、物料清单 (BOM)、层图、Altium 文件、Gerber 文件和 MSP430 固件。

观看 TIDA-00349 概述视频,其中介绍了与 TIDA-00189 (...)

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00349 — 适用于超低功耗和低功耗应用的超高效隔离式直流/直流转换器参考设计

该参考设计是完整的隔离式直流/直流转换器设计,可通过高达 60mW 的超低功耗实现高达 85% 的高效率。开环控制消除了对光耦合器的需求,而在 60kHz 频率下运行的初级侧半桥拓扑和次级侧肖特基整流提供了低开关损耗,从而实现了高效的电源转换。单面填充 PCB 板具有足够的接头、跳线和测试点,可覆盖各种应用,从而为评估和动态优化设计提供了一种便利的工具。

观看有关隔离式直流/直流转换器完整设计的 TIDA-00349 概述视频。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00459 — 面向隔离式低功耗应用的高效功率和数据传输参考设计

TIDA-00459 为设计和评估传感器变送器以及其他需要隔离式数据传输和隔离式功率转换的应用提供了即用型解决方案。该设计基于 LaunchPadTM 外形规格,展示了一种通过隔离栅传输数据的独特节能方法。高效的板载隔离式直流/直流转换器可用于低功耗应用和输入功率预算有限的应用(例如 4mA 至 20mA 环路供电系统)。

立即观看 TIDA-00349 概述视频,了解与 TIDA-00459 中使用相同的隔离式电源拓扑

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010018 — 适用于低功耗应用的隔离式电源和数据接口参考设计

该参考设计为低功耗和超低功耗应用提供电源和数据隔离。可高效地生成隔离式与非隔离式电源轨,并且包含用于三个正向通道和一个反向通道的低功耗隔离式数据接口。目标应用是隔离式回路供电的 4mA 至 20mA 变送器。该设计经过调整,适用于需要高效功率转换和隔离式数据传输,同时由电流能力有限的电源供电的其他应用。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频