TIDA-00360

具有 16 位 ADC 及 100MHz IF 带宽的 700MHz 至 2700MHz 双通道接收器参考设计

TIDA-00360

设计文件

概述

随着客户对无线网络提供更快数据链路的需求不断增长,这促使收发器硬件实现要求越来越严苛的性能,并且具有足够的带宽以支持更大的标准化多载波频段(在某些情况下具有频段聚合)以及足够的接收器灵敏度和动态范围,从而在存在强阻塞信号(这在繁忙环境中很常见)的情况下正常工作。该参考设计介绍了具有 16 位采样器且可实现 100MHz 以上带宽的射频 (RF) 接收器参考设计,其中包括下变频混频器、数字可变增益放大器 (DVGA)、高速流水线模数转换器 (ADC)、本地振荡器 (LO) 射频合成器和抖动清除时钟发生器。

特性
  • 实现了具有 700MHz 至 2700MHz 输入范围、宽范围 100MHz IF 带宽和 16 位 ADC 的 RF 超外差接收器子系统
  • 借助成熟的 IF 信号链,加快无线通信、软件定义无线电、军事或测试和测量应用的设计时间
  • 使用受支持的数据采集和分析工具轻松评估该参考设计
  • 该参考设计已经过测试,包含评估模块 (EVM)、配置软件和用户指南
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU767.PDF (2077 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRDI0.PDF (102 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRDI1.PDF (118 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRDH9.PDF (71 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRDI3.ZIP (1759 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC977.ZIP (2384 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRDI2.PDF (1522 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRDH8.PDF (152 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

时钟抖动清除器

LMK04828具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62130A采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-control 的 3V 至 17V 3A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
下变频混频器

TRF37B32具有集成的中频放大器和射频平衡-非平衡变压器的 700MHz 至 2700MHz 双路下变频器混频器

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10 MSPS)

ADC16DX370双通道、16 位、370MSPS 模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML
热插拔控制器

TPS2400具有 100V 输入瞬态保护的 5.5V 过压保护控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP3878-ADJ具有使能功能的 800mA、16V、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
射频 PLL 和合成器

LMX2581具有集成 VCO 的 3.76GHz 宽带频率合成器

数据表: PDF | HTML
射频可变增益放大器 (VGA)

LMH6521高性能双通道 DVGA

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 700–2700-MHz Dual-Channel Receiver With 16-Bit ADC and 100 MHz of IF Bandwidth 2015-2-6
技术文章 How to select a power-efficient narrowband receiver for active antenna-array syste PDF | HTML 2016-4-12
用户指南 TIDA-00360 Performance Summary 2015-3-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频