可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
ADC3669 正在供货 具有 LVDS 接口和高达 32768 倍抽取率的 16 位双通道 500MSPS ADC Lower power, higher SNR, LVDS interface

产品详情

Sample rate (max) (Msps) 370 Resolution (Bits) 16 Number of input channels 2 Interface type JESD204B Analog input BW (MHz) 800 Features High Performance Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 1.7 Power consumption (typ) (mW) 1607 Architecture Pipeline SNR (dB) 70 ENOB (Bits) 11.2 SFDR (dB) 88 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer Yes
Sample rate (max) (Msps) 370 Resolution (Bits) 16 Number of input channels 2 Interface type JESD204B Analog input BW (MHz) 800 Features High Performance Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 1.7 Power consumption (typ) (mW) 1607 Architecture Pipeline SNR (dB) 70 ENOB (Bits) 11.2 SFDR (dB) 88 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer Yes
WQFN (RME) 56 64 mm² 8 x 8
  • 分辨率:16 位
  • 转换率:370MSPS
  • 1.7VP-P 输入满量程范围
  • 性能:
    • 输入:150MHz,-3dBFS
      • 信噪比 (SNR):69.6dBFS
      • 噪声频谱密度:-152.3dBFS/Hz
      • 无寄生动态范围 (SFDR):88dBFS
      • 非 HD2 和非 HD-3 寄生信号:-90dBFS
  • 功率耗散:每通道 800mW
  • 缓冲模拟输入
  • 无外部旁路的片上精密基准
  • 支持相位同步的输入采样时钟分频器(1、2、4 或 8 分频)
  • JESD204B 1 子类串行数据接口
    • 信道速率高达 7.4Gb/s
    • 可配置为每通道 1 条或 2 条信道
  • 快速超范围信号
  • 4 线制,1.2V,1.8V,2.5V 或 3V 兼容串行外设接口 (SPI)
  • 56 引脚超薄四方扁平无引线 (WQFN) 封装,(8mm x 8mm,引脚间距 0.5mm)

应用范围

  • 高中频 (IF) 采样接收器
  • 多载波基站接收器
    • GSM/EDGE,CDMA2000,UMTS,LTE,WiMax
  • 多样性、多模式和多波段接收器
  • 数字预失真
  • 测试和测量设备
  • 通信仪器仪表
  • 便携式仪表

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 分辨率:16 位
  • 转换率:370MSPS
  • 1.7VP-P 输入满量程范围
  • 性能:
    • 输入:150MHz,-3dBFS
      • 信噪比 (SNR):69.6dBFS
      • 噪声频谱密度:-152.3dBFS/Hz
      • 无寄生动态范围 (SFDR):88dBFS
      • 非 HD2 和非 HD-3 寄生信号:-90dBFS
  • 功率耗散:每通道 800mW
  • 缓冲模拟输入
  • 无外部旁路的片上精密基准
  • 支持相位同步的输入采样时钟分频器(1、2、4 或 8 分频)
  • JESD204B 1 子类串行数据接口
    • 信道速率高达 7.4Gb/s
    • 可配置为每通道 1 条或 2 条信道
  • 快速超范围信号
  • 4 线制,1.2V,1.8V,2.5V 或 3V 兼容串行外设接口 (SPI)
  • 56 引脚超薄四方扁平无引线 (WQFN) 封装,(8mm x 8mm,引脚间距 0.5mm)

应用范围

  • 高中频 (IF) 采样接收器
  • 多载波基站接收器
    • GSM/EDGE,CDMA2000,UMTS,LTE,WiMax
  • 多样性、多模式和多波段接收器
  • 数字预失真
  • 测试和测量设备
  • 通信仪器仪表
  • 便携式仪表

All trademarks are the property of their respective owners.

ADC16DX370 器件是一款单片双通道高性能模数转换器,此转换器能够以 370MSPS 的采样速率将模拟输入信号转换为 16 位数字字。 这款转换器使用具有集成输入缓冲器的差分管道式架构,以便在保持低功耗的同时提供出色的动态性能。

集成输入缓冲器消除了来自内部开关电容器采样电路的电荷回馈噪声,并且简化了驱动放大器、抗混叠滤波器以及阻抗匹配的系统级设计。 一个输入采样时钟分频器用可配置相位选择提供整数分频比,以简化系统计时。 集成低噪声电压基准在无需外部去耦合电容器的情况下简化电路板级设计。 在 56 引脚,8mm x 8mm WQFN 封装中,通过一个 JESD204B 1 子类接口提供输出数字数据。 可使用 SPI 来配置与 1.2V 至 3V 逻辑电路兼容的器件。

ADC16DX370 器件是一款单片双通道高性能模数转换器,此转换器能够以 370MSPS 的采样速率将模拟输入信号转换为 16 位数字字。 这款转换器使用具有集成输入缓冲器的差分管道式架构,以便在保持低功耗的同时提供出色的动态性能。

集成输入缓冲器消除了来自内部开关电容器采样电路的电荷回馈噪声,并且简化了驱动放大器、抗混叠滤波器以及阻抗匹配的系统级设计。 一个输入采样时钟分频器用可配置相位选择提供整数分频比,以简化系统计时。 集成低噪声电压基准在无需外部去耦合电容器的情况下简化电路板级设计。 在 56 引脚,8mm x 8mm WQFN 封装中,通过一个 JESD204B 1 子类接口提供输出数字数据。 可使用 SPI 来配置与 1.2V 至 3V 逻辑电路兼容的器件。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADC16DX370 具有 7.4Gb/s JESD204B 输出的双路 16 位 370MSPS 模数转换器 (ADC) 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2015年 12月 29日
技术文章 How to minimize filter loss when you drive an ADC PDF | HTML 2016年 10月 20日
技术文章 How to select a power-efficient narrowband receiver for active antenna-array syste PDF | HTML 2016年 4月 12日
白皮书 Ready to make the jump to JESD204B? White Paper (Rev. B) 2015年 3月 19日
应用手册 Equalization Optimization of the ADC16DX370 JESD204B Serial Link 2014年 9月 9日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADC16DX370EVM — ADC16DX370 评估模块

The ADC16DX370EVM is an evaluation module used for evaluation of the ADC16DX370.  The ADC16DX370 is a low power, 16-bit, 370-MSPS analog to digital converter (ADC) with a buffered analog input, and outputs featuring a JESD204B interface operating at up to 7.4Gb/s. The EVM has (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
固件

TI204C-IP Request for JESD204 rapid design IP

The JESD204 rapid design IP has been designed to enable FPGA engineers to achieve an accelerated path to a working JESD204 system. The IP has been architected in a way that downstream digital processing and other application logic are isolated from most of the performance- and timing-critical (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

评估模块 (EVM) 用 GUI

DATACONVERTERPRO-SW High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.31

This high-speed data converter pro GUI is a PC (Windows® XP/7/10 compatible) program designed to aid in evaluation of most TI high-speed data converter [analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC)] and analog front-end (AFE) platforms. Designed to support the entire (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

ADC16DX370 IBIS Model (Rev. A)

SNVM586A.ZIP (38 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-00360 — 具有 16 位 ADC 及 100MHz IF 带宽的 700MHz 至 2700MHz 双通道接收器参考设计

随着客户对无线网络提供更快数据链路的需求不断增长,这促使收发器硬件实现要求越来越严苛的性能,并且具有足够的带宽以支持更大的标准化多载波频段(在某些情况下具有频段聚合)以及足够的接收器灵敏度和动态范围,从而在存在强阻塞信号(这在繁忙环境中很常见)的情况下正常工作。该参考设计介绍了具有 16 位采样器且可实现 100MHz 以上带宽的射频 (RF) 接收器参考设计,其中包括下变频混频器、数字可变增益放大器 (DVGA)、高速流水线模数转换器 (ADC)、本地振荡器 (LO) 射频合成器和抖动清除时钟发生器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00353 — JESD204B 串行链路的均衡器优化

采用均衡技术可以有效地补偿数据转换器的 JESD204B 高速串行接口中的信道损耗。此参考设计采用了 ADC16DX370 双 16 位 370 MSPS 模数转换器 (ADC),该转换器利用去加重均衡技术来准备供传输的 7.4 Gbps 串行数据。通过配置,用户可以优化输出驱动器的去加重设置 (DEM) 和输出电压摆幅设置 (VOD),以便反向匹配信道特征。实验表明可通过 20 英寸 FR-4 材料以全数据速率接收清晰的数据眼图。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00153 — 采用高速 ADC 的 JESD204B 链路延时设计

JESD204B 链路是数据转换器数字接口的最新趋势。这些链路利用高速串行数字技术提供很大的益处(包括增大的信道密度)。此参考设计解决了其中一个采用新接口的挑战:理解并设计链路延迟。一个示例实现了确定性延迟,确定包含德州仪器 (TI) LM97937 ADC 和 Xilinx Kintex 7 FPGA 的系统的链路延迟。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RME) 56 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频