LMH6521
- 200MHz 频率下 OIP3 为 48.5dBm
- 最大电压增益为 26dB
- 增益范围:31.5dB,步长为 0.5dB
- 通道增益匹配为 ±0.04dB
- 最大增益时的噪声系数:7.3dB
- –3dB 带宽为 1200MHz
- 功耗低
- 独立通道关断
- 三种增益控制模式:
- 并行接口
- 串行接口 (SPI)
- 脉冲模式接口
- 温度范围:-40°C 至 +85°C
- 热增强型 32 引脚 WQFN 封装
LMH6521 包含两个高性能数控可变增益放大器 (DVGA)。
LMH6521 的两个通道均具有独立的数控衰减器,后跟高线性度差动输出放大器。每个块都经过优化,可实现低失真和最大的系统设计灵活性。每个通道都具有高速关断模式。
内部数控衰减器可在 31.5dB 范围内提供精确的 0.5dB 增益步长。该器件提供了串行和并行编程选项。串行模式编程使用 SPI 接口。它还提供脉冲模式,其中简单的上升或下降命令可以一次将增益改变一个步长。
输出放大器有差动输出,允许单个 5V 电源上有 10VPPD 信号摆动。低阻抗输出在驱动滤波器或模数转换器时可提供最大的灵活性。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMH6521 高性能双路 DVGA 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2017年 11月 28日 |
| 电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 | |||
| 用户指南 | Using the LMH6521 in DC Coupled Applications Design Guide | 2015年 1月 8日 | ||||
| 设计指南 | TSW1265 Dual-Wideband RF-to-Digital Receiver Design Guide | 2013年 9月 3日 | ||||
| 设计指南 | TSW1266 Wideband RF-to-Digital Complex Receiver-Feedback Signal Chain | 2013年 9月 3日 | ||||
| 应用手册 | AN-1719 Noise Figure Analysis Fully Differential Amplifier (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
| 应用手册 | AN-2235 Ckt Brd Design for LMH6517/21/22 & Other H-Sp IF/RF F Amp (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
| 应用手册 | Between the Amplifier and ADC: Managing Filter Loss in Communications Systems (Rev. B) | 2013年 4月 26日 | ||||
| 应用手册 | Drivng HSpeed ADCs w/LMH6521 DVGA for High IF AC-Coupled Apps (Rev. A) | 2013年 4月 26日 | ||||
| 应用手册 | Using High Speed Diff Amp to Drive ADCs (Rev. A) | 2013年 4月 26日 | ||||
| 更多文献资料 | Featured High Speed Differential Amplifiers | 2012年 10月 23日 | ||||
| 应用手册 | A Walk Along the Signal Path (High-Speed Signal Path) | 2005年 3月 30日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TSW1265EVM — 宽带双路接收器参考设计和评估平台
TSW1265EVM 是一款宽带双路接收器参考设计和评估平台。信号链通过双通道下变频混频器、LMH6521 双通道 DVGA、和 ADS4249 14 位 250 MSPS ADC 允许从射频到位的转换。TSW1265EVM 还包括 LMK04800 双 PLL 时钟抖动清除器和发生器,用以提供板载低噪音计时解决方案。还提供软件 GUI 以允许对 ADS4249 和 LMK04800 进行配置。可通过 GUI 或通过具有 FPGA 的高速连接器控制 LMH6521 DVGA 增益。EVM 适合与 TSW1400EVM 讯号撷取和产生电路板配合使用,以撷取 ADS4249 (...)
TIDA-00360 — 具有 16 位 ADC 及 100MHz IF 带宽的 700MHz 至 2700MHz 双通道接收器参考设计
TIDA-00353 — JESD204B 串行链路的均衡器优化
TIDA-00074 — 宽带射频-数字复杂接收器反馈信号链
TIDA-00073 — 双路宽带射频-数字接收器设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RTV) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。