TIDA-00380

CAN 转 Wi-Fi 网关参考设计

TIDA-00380

设计文件

概述

TIDA-00380 CAN 转 Wi-Fi 网关参考设计展示了如何在 CAN 网络中添加 Wi-Fi 连接。利用该设计,可方便地通过网页访问 CAN 总线流量。该连接可用于诊断或添加控制 CAN 总线的功能。该参考设计提供设计文件和测试结果。

特性
  • 将 Wi-Fi 连接功能添加至 CAN 网络
  • CANopen 接口提供业界通用连接
  • 可用于符合 ISO11898-2 标准的系统
  • 5V 电源输入,可轻松地与现有系统进行集成
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAL1.PDF (5117 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRHX9.PDF (247 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRHY0.PDF (486 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRHX8.PDF (205 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRHY2.ZIP (1127 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCB58.ZIP (2532 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRHY1.PDF (2148 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRHX7.PDF (834 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

CAN 收发器

SN65HVD256适用于高负载网络且带快速循环次数的 CAN 收发器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E2U06适用于 USB 2.0 且具有 5.5A 8/20us 浪涌等级的双通道 1.5pF、5.5V、±25kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
通用 MCU

TM4C1230H6PM具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、CAN、采用 64 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C123FH6PM具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、2 个 CAN 和 USB、采用 64 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C123GH6PGE具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、2 个 CAN、RTC 和 USB、采用 144 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C123GH6PM采用 64 引脚 LQFP 封装、具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、2 个 CAN、RTC 和 USB 且基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C123GH6PZ具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、2 个 CAN、RTC 和 USB、采用 100 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C123GH6ZRB具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、2 个 CAN、RTC 和 USB、采用 157 引脚 BGA 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C123GH6ZXR具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、2 个 CAN、RTC 和 USB、采用 168 引脚 BGA 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV1117LV1A 低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3100MOD适用于物联网且具有 2 个 TLS/SSL 插槽的 SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ 网络处理器模块

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

固件

TIDCB59 — TIDA-00380 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00380 CAN 转 Wi-Fi 网关参考设计

TIDCB59 TIDA-00380 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-9-30
硬件开发
参考设计
TIDA-00380 CAN 转 Wi-Fi 网关参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcb59 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcb59/tidcb59.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCB59. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 CAN to Wi-Fi Gateway Design Guide 2015-9-10

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00375 具有 24VAC 电源的 UART 转 Wi-Fi 桥参考设计 TIDA-00485 采用 24VAC 电源的非隔离式 RS-485 转 Wi-Fi 桥接器参考设计 TIDA-00486 具有 24VAC 电源的隔离式 RS-485 转 Wi-Fi 桥接器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频