TLV1117LV

正在供货

1A 低压降稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TLV757P 正在供货 具有使能功能的 1A、低 IQ、高精度、低压降 (LDO) 稳压器 Higher accuracy and PSRR in a smaller package with similar thermal performance
TLV777 正在供货 具有使能功能的 1A、小尺寸、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器 Improved PSRR

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2 Iout (max) (A) 1 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3, 3.3 Noise (µVrms) 60 PSRR at 100 KHz (dB) 50 Iq (typ) (mA) 0.05 Thermal resistance θJA (°C/W) 63 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 570 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2 Iout (max) (A) 1 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3, 3.3 Noise (µVrms) 60 PSRR at 100 KHz (dB) 50 Iq (typ) (mA) 0.05 Thermal resistance θJA (°C/W) 63 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 570 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-223 (DCY) 4 45.5 mm² 6.5 x 7
  • 典型精度:1.5%
  • 低 IQ:100µA(最大值)
    • 比标准 1117 器件低 500 倍
  • VIN:2 V 至 5.5 V
    • VIN 绝对最大值:6V
  • 输出电流为 0mA 时运行稳定
  • 低压降:VOUT = 3.3V,1A 时为 455mV
  • 高 PSRR:1kHz 时为 65dB
  • 最小额定电流限制:1.1A
  • 与具有成本效益的陶瓷电容器一起工作时运行稳定:
    • 等效串联电阻 (ESR) 为 0Ω
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 热关断保护和过流保护
  • 有关具有升级功能的直接替代产品,请参阅 TLV761
  • 采用 SOT-223 封装
    • 请参阅本文档末尾的机械、封装和可订购信息 部分,了解可用电压选项的完整列表。
  • 典型精度:1.5%
  • 低 IQ:100µA(最大值)
    • 比标准 1117 器件低 500 倍
  • VIN:2 V 至 5.5 V
    • VIN 绝对最大值:6V
  • 输出电流为 0mA 时运行稳定
  • 低压降:VOUT = 3.3V,1A 时为 455mV
  • 高 PSRR:1kHz 时为 65dB
  • 最小额定电流限制:1.1A
  • 与具有成本效益的陶瓷电容器一起工作时运行稳定:
    • 等效串联电阻 (ESR) 为 0Ω
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 热关断保护和过流保护
  • 有关具有升级功能的直接替代产品,请参阅 TLV761
  • 采用 SOT-223 封装
    • 请参阅本文档末尾的机械、封装和可订购信息 部分,了解可用电压选项的完整列表。

TLV1117LV 低压降 (LDO) 线性稳压器是普及型 TLV1117 稳压器的低输入电压版本。

TLV1117LV 是一款静态电流比传统 1117 稳压器低 500 倍的超低功耗器件,非常适合专为需要超低待机电流的应用而设计的器件。TLV1117LV LDO 还可在 0mA 负载电流下保持稳定;没有最低负载要求,这使得此器件非常适合于必须在待机时为极小负载供电,同时又可在正常工作期间提供大约 1A 大电流的应用。TLV1117LV 可提供出色的线路与负载瞬态性能,从而可在负载电流要求由不足 1mA 变为超过 500mA 时产生幅值极低的下冲与过冲输出电压。

高精度带隙与误差放大器支持 1.5% 的精度。凭借超高电源抑制比 (PSRR),该器件适用于开关稳压器的后稳压操作。其它重要特性还包括低输出噪声与低压降电压等。

该器件可通过内部补偿,在使用 0 Ω ESR 电容器时保持稳定。这些重要优势可实现对低成本小型陶瓷电容器的使用。此外,在必要时还可使用具有较高偏置电压和温度降额的低成本电容器。

TLV1117LV 采用 SOT-223 封装。

TLV1117LV 低压降 (LDO) 线性稳压器是普及型 TLV1117 稳压器的低输入电压版本。

TLV1117LV 是一款静态电流比传统 1117 稳压器低 500 倍的超低功耗器件,非常适合专为需要超低待机电流的应用而设计的器件。TLV1117LV LDO 还可在 0mA 负载电流下保持稳定;没有最低负载要求,这使得此器件非常适合于必须在待机时为极小负载供电,同时又可在正常工作期间提供大约 1A 大电流的应用。TLV1117LV 可提供出色的线路与负载瞬态性能,从而可在负载电流要求由不足 1mA 变为超过 500mA 时产生幅值极低的下冲与过冲输出电压。

高精度带隙与误差放大器支持 1.5% 的精度。凭借超高电源抑制比 (PSRR),该器件适用于开关稳压器的后稳压操作。其它重要特性还包括低输出噪声与低压降电压等。

该器件可通过内部补偿,在使用 0 Ω ESR 电容器时保持稳定。这些重要优势可实现对低成本小型陶瓷电容器的使用。此外,在必要时还可使用具有较高偏置电压和温度降额的低成本电容器。

TLV1117LV 采用 SOT-223 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV1117LV 1A、固定正电压、低压降稳压器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 1月 31日
应用手册 LDO 噪声揭秘 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 9月 16日
应用手册 A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
选择指南 Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
应用手册 LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
选择指南 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) 最新英语版本 (Rev.P) 2017年 1月 5日
更多文献资料 The Differences Between TLV1117LV and TLV1117 2011年 8月 2日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BOOSTXL-CC1120-90 — 适用于应用的 BoosterPack(902MHz 至 928MHz)

CC1120-CC1190 BoosterPack™ 模块旨在与 MSP-EXP430F5529 和 MSP-EXP430G2553 LauchPad™ 开发套件配合使用,并通过使用 SmartRF Studio 应用软件来充当独立模块。  此模块配备集成的 PCB 板载天线,该天线可在美国 902~928MHz 和欧洲 869~870MHz ISM 频段工作。

TI.com 上无现货
评估板

BOOSTXL-CC1125 — 适用于 868/915MHz 应用的 CC1125 BoosterPack

CC1125 BoosterPack™ 模块旨在与 MSP-EXP430F5529 和 MSP-EXP430G2553 LauchPad 开发套件配合使用,也可通过 SmartRF Studio 应用软件用作独立模块。  该模块配备集成式 PCB 板载天线,该天线可在欧洲 869~870MHz 和美国欧洲 902~928MHz ISM 频段工作。

TI.com 上无现货
评估板

DRV8305-Q1EVM — DRV8305-Q1 汽车类三相电机栅极驱动器评估模块

DRV8305-Q1EVM 评估模块 (EVM) 是基于 DRV8305-Q1 汽车电机栅极驱动器、TMS320F28027 电机控制微控制器和 CSD18540Q5B NexFET™ 功率 MOSFET 的 4.4V 至 45V、25A、三相电机驱动和控制系统。该 EVM 允许对具有一系列广泛的测试点、接口和可配置性的 DRV8305-Q1 进行简单评估。


该 EVM 具有板载电池反向保护功能、来自 TPS7B6933-Q1 LDO 的稳压 3.3V 电源、用于所有控制和反馈信号的接口接头以及板载 XDS100v2 仿真器。该 EVM 具有独立的直流母线和相位电压传感以及用于无传感器 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TLV1117LV33EVM-714 — TLV1117LV 1A、固定电压、LDO 线性稳压器评估模块

TLV1117LV33EVM-714 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 1A 正固定电压低压降 (LDO) 线性稳压器 - TLV1117LVxx 器件。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TLV1117LV12 PSpice Transient Model

SLVM168.ZIP (32 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV1117LV12 TINA-TI Reference Design

SBVM523.TSC (58 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV1117LV12 TINA-TI Transient Spice Model

SBVM524.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TLV1117LV15 PSpice Transient Model

SBVM175.ZIP (32 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV1117LV18 PSpice Transient Model

SLVM169.ZIP (32 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV1117LV25 PSpice Transient Model

SBVM129.ZIP (32 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV1117LV28 PSpice Transient Model

SBVM177.ZIP (32 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV1117LV30 PSpice Transient Model

SBVM176.ZIP (32 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV1117LV33 PSpice Transient Model

SLVM170.ZIP (32 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-010065 — 基于高效、低发射、隔离式直流/直流转换器的模拟输入模块参考设计

该参考设计是一个用于为隔离式放大器生成隔离电源以测量隔离式电压和电流的简化架构。一个具有增强隔离功能且完全集成的直流/直流转换器,采用 5V 输入并提供可配置的 5V 或 5.4V 输出(低压降稳压器(LDO)的裕量),能够产生隔离式电力。与配置为通道隔离输入的 ±50mV 输入范围隔离放大器连接的分流器可以测量电流。与配置为组隔离输入的 ±250mV 或 ±12V 输入范围隔离放大器连接的分压器输出可以测量电压。隔离放大器的输出直接连接到 24 位 Δ-Σ 模数转换器(ADC),或者使用增益放大器将输出缩放至 ±10V,并连接到 16 位 SAR ADC (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010090 — 4 通道 50A 数字控制电池测试仪参考设计

该参考设计介绍了一种使用 C2000™ 实时微控制器 (MCU) 和精密模数转换器 (ADC) ADS8588S 来控制双向降压转换器功率级的电流和电压的方法。此设计利用 C2000 MCU 的高分辨率脉宽调制 (PWM) 生成外设,实现了低于 ±10mA 的电流调节误差和低于 ±1mV 的电压调节误差。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-010025 — 适用于 200-480VAC 驱动器且具有光模拟输入栅极驱动器的三相逆变器参考设计

该参考设计采用隔离式 IGBT 栅极驱动器以及隔离式电流/电压传感器实现了增强型隔离式三相逆变器子系统。所用的 UCC23513 栅极驱动器采用 6 引脚宽体封装和 LED 光模拟输入,可用作现有光隔离式栅极驱动器的引脚对引脚替代品。此设计表明,可使用所有用于驱动光隔离式栅极驱动器的现有配置来驱动 UCC23513 输入级。使用 AMC1300B 隔离式放大器和直流链路电压实现基于同相分流电阻器的电机电流检测,使用 AMC1311 隔离式放大器实现 IGBT 模块温度检测感应。该设计使用 C2000™ LaunchPad™ 来控制逆变器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010008 — 用于为电网应用提供瞬态保护且基于平缓钳位 TVS 的参考设计

该参考设计采用多种方法,使用平缓钳位浪涌保护、ESD 器件、电子保险丝或负载开关,来保护交流或直流模拟输入、直流模拟输出、交流或直流二进制输入、带高侧或低侧驱动器的数字输出、LCD 偏置电源、USB 接口(电源和数据)和具有 24V、12V 或 5V 输入的板载电源(用于多个电网应用),防止过压、过载和瞬态(1.2/50µs,42Ω)的影响。该设计可监测温度、湿度、磁场和电源以进行诊断。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00380 — CAN 转 Wi-Fi 网关参考设计

TIDA-00380 CAN 转 Wi-Fi 网关参考设计展示了如何在 CAN 网络中添加 Wi-Fi 连接。利用该设计,可方便地通过网页访问 CAN 总线流量。该连接可用于诊断或添加控制 CAN 总线的功能。该参考设计提供设计文件和测试结果。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-223 (DCY) 4 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频