TIDA-00385
适用于便携式和智能手机应用的高保真音频耳机播放参考设计
TIDA-00385
概述
随着高保真耳机在便携式音频播放中的应用日益普及,市场对高性能 DAC 和耳机放大器的需求日益增长。该系统使用 PCM5242 音频 DAC 将来自 USB、SPDIF 或光源的数字音频转换为模拟音频。高性能 TPA6120A2 耳机放大器与差分 DAC 配合使用,可实现令人惊叹的音乐清晰度和清晰度以及业界领先的噪声性能,这对于低噪声耳机回放至关重要。电源架构设计为使用 3.3V 电源,以提高灵活性并便于集成到现有产品和系统中。
特性
- 通过 3.3V 系统电源,提供 ±5V 工作电压,便于集成到现有系统中
- 接地中心输出
- PCM5242 DAC 配备立体声差分输出,具备高抗噪能力
- 在整个信号传输过程中,直至耳机端,均实现了优异的抗噪与抗失真性能
- 自动采样率切换,最高高达 384KHz
- 用于评估的 USB 接口,在集成到终端设备后可以省略
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | TIDA-00385 Test Results | 2014-11-11 | |||
| 用户指南 | TIDA-00385 Quick Start Guide | 2014-11-11 |