TPS65135
- 单电感器、多路输出拓扑
- 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
- VI = 2.9V 时,输出功率为 750mW
- 输出的正电压高达 6V
- 输出的负电压低至 -7V
- 输出电压精度为 1%
- 允许的输出电流失配高达 50%
- 出色线路稳压
- 用于实现轻负载
效率的高级节电模式 - 低噪声运行
- 无声模式
- 短路保护功能
- 热关断
- 3mm × 3mm 超薄 QFN 封装
TPS65135 器件是一款高效的分离轨电源。该转换器具有单电感器和多输出 (SIMO) 拓扑,因此使用的外部组件极少。该器件采用降压/升压拓扑,并生成高于或低于输入电源电压的正负输出电压。SIMO 拓扑可实现出色的线路和负载调节,这一特性非常必要,例如,可避免移动通信系统在传输阶段产生的输入电压偏差对手机显示的干扰。如果两轨之间的输出电流失配小于 50%,该器件也可用作通用分离轨电源。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS65135 单电感器、多路输出稳压器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2017年 4月 17日 |
应用手册 | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018年 9月 19日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
用户指南 | TPS65135 SIMO Converter Evaluation Module | 2011年 10月 28日 | ||||
应用手册 | 最小化升压转换器开关节点处的振铃 | 英语版 | 2008年 7月 15日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS65135EVM-265 — TPS65135 SIMO 转换器评估模块
The Texas Instruments TPS65135EVM evaluation module uses a TPS65135 single-inductor, multipleoutput regulator to provide both a positive and negative power rail. The goal of the EVM is to facilitate evaluation of the TPS65135. The user's guide describes the characteristics, operation, and use of (...)
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-00385 — 用于便携和智能手机应用的高保真音频耳机回放
随着用于便携音频播放的高保真耳机的兴起,人们开始对更高性能的 DAC 和耳机放大器有了要求。此系统可通过 PCM5242 音频 DAC 将来自 USB、SPDIF 或光盘的数字音频转换成模拟音频。高性能 TPA6120A2 耳机放大器搭配差动 DAC 可实现令人震撼的清晰度和解析力,同时还能提供行业领先的降噪性能,这是实现低噪耳机播放的关键所在。电源架构专为通过 3.3V 电源工作而设计,可提高灵活度并与现有产品和系统相集成。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。