TIDA-00399

SSD 电力输送参考设计

TIDA-00399

设计文件

概述

TIDA-00399 设计为 M.2 外形的 SSD 实现了完整的电力输送解决方案。TPS22954 负载开关用于限制浪涌电流,无需在系统输入端使用单独的监控电路。该设计经过测试,包括 GUI、演示和用户指南。

特性
  • 适合 M.2 外形的尺寸优化型解决方案
  • 适合标准 3.3V、1.8V 和 1V 电压轨(电流高达 3A)的完整电源解决方案
  • 在全部开关电源轨上控制压摆率以限制浪涌电流
  • 用于实际仿真的可编程欠压和“电源正常”阈值
  • 采用软件的过热保护
  • 该设计经过测试,包括 GUI、演示和用户指南
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU961.PDF (16509 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRET1.PDF (323 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRET2.PDF (288 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRES9.PDF (105 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRET0.PDF (105 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAA5.ZIP (1198 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCAA6.ZIP (1236 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRET3.PDF (1846 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRET4.PDF (883 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRES7.PDF (852 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRES8.PDF (861 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS62085采用 2x2 HotRod 封装、应用 DCS-Control 技术、具有间断模式短路保护功能的 3A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62086采用 2x2 QFN 封装、应用 DCS-Control 技术、具有间断模式短路保护功能的 3A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62087采用 2x2 QFN 封装、应用 DCS-Control 技术、具有间断模式短路保护功能的 3A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

TMP103支持 1.4V 电源电压、采用 WCSP 封装、具有 I2C/SMBus 的 ±2°C 数字温度传感器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E009具有 5A 浪涌额定值的双通道 0.7pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22920具有输出放电功能的 3.6V、4A、5.3mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22922具有输出放电功能的 3.6V、2A、14mΩ、35nA 泄漏负载开关

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22954具有可调节上升时间、电压监控功能和输出放电功能的 5.7V、5A、14mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22964C具有输出放电功能的 5.5V、3A、14mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 SSD Power Delivery Design Guide 2015-4-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频