数据表
TPS62087
- DCS-Control™ 拓扑
- 效率高达 95%
- 断续短路保护
- 可实现轻负载效率的省电模式
- 100% 占空比,可实现超低压降
- 输入电压范围:2.5V 至 6.0V
- 工作静态电流为 17µA
- 可调输出电压:0.8V 至 VIN
- 1.8V 至 3.3V 固定输出电压
- 输出放电
- 电源正常状态输出
- 热关断保护
- 采用 2mm × 2mm VSON 封装
- 借助以下工具创建定制设计方案:
- TPS62085 WEBENCH Power Designer
- TPS62086 WEBENCH Power Designer
- TPS62087 WEBENCH Power Designer
TPS62085、TPS62086 和 TPS62087 器件是高频同步降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率两大优点。该器件的输入电压范围为 2.5V 至 6.0V,支持常用电池技术。此器件主要用于宽输出电流范围内的高效降压转换。该转换器在中等程度的负载到高负载时运行于脉宽调制 (PWM) 模式,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。
为了满足系统电源轨的需求,内部补偿电路支持 10µF 到 150uF 的宽范围外部输出电容值选项。凭借 DCS-Control 架构,该器件可实现出色的负载瞬态性能和输出稳压精度。器件可提供 2mm × 2mm VSON 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TMDX654IDKEVM — AM65x 工业开发套件 (IDK)
AM65x 工业开发套件 (IDK) 是用于评估 Sitara™ AM65x 处理器工业通信和控制功能的开发平台,适用于工厂自动化、驱动器、机器人、电网基础设施等领域的应用。AM65x 处理器包含三个 PRU-ICSS(适用于工业通信的可编程实时单元)子系统,这些子系统可用于 Profinet、EtherCAT、Ethernet/IP 以及其他千兆位工业以太网协议。
参考设计
TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计
该参考设计展示了各种电源架构,这些架构可为需要 >1A 负载电流和高效率的应用处理器模块生成多个电压轨。所需的电源通过来自背板的 5V、12V 或 24V 直流输入生成。电源通过带集成 FET 的直流/直流转换器生成并且使用带集成电感器的电源模块以减小尺寸。此设计采用 HotRod™ 封装类型,适用于需要低 EMI 的应用,也非常适合设计时间受限的应用。其他功能包括 DDR 端接稳压器、输入电源 OR-ing、电压时序控制、过载保护电子保险丝以及电压和负载电流监控。该设计可以用于处理器、数字信号处理器和现场可编程门阵列。该设计已依照 CISPR22 标准针对辐射发射进行了测试,符合 A (...)
原理图:
PDF
参考设计
TIDA-00399 — SSD 电力输送参考设计
TIDA-00399 设计为 M.2 外形的 SSD 实现了完整的电力输送解决方案。TPS22954 负载开关用于限制浪涌电流,无需在系统输入端使用单独的监控电路。该设计经过测试,包括 GUI、演示和用户指南。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSON-HR (RLT) | 7 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。