TPS22954
- 集成单通道负载开关
- 输入电压范围:0.7V 至 5.7V
- RON 电阻
- VIN = 5V (VBIAS = 5V) 时,RON = 14mΩ
- 5A 最大持续开关电流
- 可调欠压闭锁 (UVLO) 阈值
- 带有电源正常 (PG) 指示器的
可调电压监控器 - 可调输出转换率控制
- 增强型快速输出放电功能,在电源移除后仍能保持激活状态(仅 TPS22954)
- 15Ω(典型值),可使 100µF 电容在 10ms 内完全放电
- 禁用时提供反向电流保护(仅 TPS22953)
- 可在监控器检测到故障后自动重启(使能时)
- 热关断
- 低静态电流 ≤ 50µA
- 带有散热焊盘的小外形尺寸无引线 (SON) 10 引脚封装
- 经测试,静电放电 (ESD) 性能符合 JESD 22 规范
- 2kV 人体模型 (HBM) 和 750V 充电器件模型 (CDM)
应用
- 固态硬盘
- 嵌入式/工业 PC
- Ultrabook™/笔记本电脑
- 台式机
- 服务器
- 电信系统
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS22953/54 是具有受控导通功能的小型单通道负载开关。 该器件包含一个可在 0.7V 至 5.7V 输入电压范围内运行的 N 通道 MOSFET,并且可支持最大 5A 的持续电流。
该器件具有可调欠压闭锁 (UVLO) 和可调电源正常 (PG) 阈值,可提供电压监控和可靠的电源排序功能。 器件的可调上升时间控制功能可大幅降低各类大容量负载电容的浪涌电流,从而降低或消除电源压降。 此开关可由一个导通/关断输入 (EN) 独立控制,该输入可与低压控制信号直接对接。 器件集成了一个 15Ω 片上负载电阻,可在开关被禁用时使输出快速放电。 增强型快速输出放电 (QOD) 功能可在器件断电后的一小段时间内继续保持激活状态,以便使输出完成放电。
TPS22953/54 采用小型、节省空间的 10 引脚小外形尺寸无引线 (SON) 封装,此类封装具有集成散热焊盘,支持较高功耗。 器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 105℃。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS2295x 5.7V、5A、14mΩ 导通电阻负载开关 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.D) | PDF | HTML | 2015年 5月 6日 |
| 应用手册 | Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) | 2018年 10月 11日 | ||||
| 应用手册 | Basics of Load Switches (Rev. A) | 2018年 9月 5日 | ||||
| 应用手册 | Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution | 2017年 4月 30日 | ||||
| 应用手册 | Timing of Load Switches | 2017年 4月 27日 | ||||
| 模拟设计期刊 | 2Q 2016 Analog Applications Journal Issue | 2016年 4月 26日 | ||||
| 应用手册 | Quiescent Current vs Shutdown Current for Load Switch Power Consumption | 2016年 3月 30日 | ||||
| 应用手册 | Managing Inrush Current (Rev. A) | 2015年 5月 28日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS22954EVM — TPS22954 5.5V、14mΩ 导通电阻负载开关评估模块
TPS22954 器件是一款单通道低导通电阻负载开关,工作电压范围为 0.7V 至 5.7V。TPS22954 的两个封装版本 DSQ(0.4mm 引脚间距)和 DQC(0.5mm 引脚间距)都可以在 TPS22954EVM 上进行评估。TPS22954 集成了电压监控器,可通过 TPS22954EVM 上的外部电阻对电压监控器进行设置。
用户指南:
PDF
仿真模型
TPS22954 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMAQ5A.ZIP (54 KB) - PSpice Model
参考设计
TIDA-00399 — SSD 电力输送参考设计
TIDA-00399 设计为 M.2 外形的 SSD 实现了完整的电力输送解决方案。TPS22954 负载开关用于限制浪涌电流,无需在系统输入端使用单独的监控电路。该设计经过测试,包括 GUI、演示和用户指南。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DQC) | 10 | Ultra Librarian |
| WSON (DSQ) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。