TIDA-00440

用于确定绝缘电阻的漏电流测量参考设计

TIDA-00440

设计文件

概述

此参考设计可测量高达 100MΩ 的绝缘电阻。它具有一个板载隔离式 500Vdc 电源和一个隔离式信号调节电路,用于测量漏电流。该设计对于查找由于变压器和电机绕组中的绝缘击穿而导致的泄露很有用。

特性
  • 漏电流测量电路,可选择可编程电流检测放大器和可切换分流电阻器
  • 测量范围:0 至 100MΩ,精度为 5%(未校准)
  • 测试电压水平符合旋转电机绝缘电阻测试的推荐实施规范 IEEE 43-2000
  • 用于测试绝缘电阻的板载隔离式 500V 电源
  • 提供板载校准电阻器
  • 借助对帧起始检测的硬件支持,可实现 IEEE1588 PTP
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU873A.PDF (2507 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRDQ3.ZIP (248 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRDQ2.PDF (69 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRDQ6.ZIP (6588 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCA04.ZIP (898 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRDQ5.ZIP (289 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRDQ1.ZIP (848 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28711具有 PSR、谷底开关、NTC 选项和 0mV 电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM

数据表: PDF | HTML
模拟和精密开关和多路复用器

TS5A231575V 2:1 (SPDT) 双通道模拟开关

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA225具有四个引脚可选增益设置的 36V 双向电流感应放大器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM5160ALM5160A 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7640FM四通道 4/0 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
仪表放大器

INA333低功耗、零漂移、精密仪表放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP2985-N具有使能功能的 150mA、16V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD13202Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单通道、9.3mΩ、12V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Leakage Current Measurement for Determining Insulation Resistance Design Guide (Rev. A) 2015-4-30
选择指南 Current Sense Amplifiers (Rev. E) 2021-9-20
技术文章 How to detect insulation failures in electrical equipment – part 2 PDF | HTML 2016-5-2

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频