TS5A23157
- 低导通状态电阻(125℃ 条件下为 15Ω)
- 125℃ 运行
- 控制输入可承受 5V 电压
- 指定的先断后合开关
- 低电荷注入
- 出色的导通状态电阻匹配
- 低总谐波失真
- 1.8V 至 5.5V 单电源运行
- 锁断性能超过 100mA(符合 JESD 78,II 类规范的要求)
- 静电放电 (ESD) 性能测试符合 JESD 22 规范
- 2000V 人体放电模式
(A114-B,II 类) - 1000V 充电器件模型 (C101)
- 2000V 人体放电模式
TS5A23157 器件是一款双通道单极双投 (SPDT) 模拟开关,其设计工作电压为 1.65V 至 5.5V。该器件可以同时处理数字和模拟信号。高达 5.5V(峰值)的信号可在任一方向传输。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TS5A23157 双通道 10Ω SPDT 模拟开关 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2019年 1月 21日 |
| 应用手册 | 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2022年 8月 5日 | |
| 应用手册 | 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 3月 11日 | ||
| 应用手册 | 防止模拟开关的额外功耗 | 英语版 | 2008年 7月 15日 | |||
| 应用手册 | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块
借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。
DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:
- D 和 U (SOIC-8)
- PW (TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
- DCK(SC70-6 和 SC70-5)
- DRL (SOT563-6)
用户指南:
PDF
评估板
IWR6843LEVM — 适用于 IWR6843 60GHz 单芯片毫米波雷达传感器的评估模块
IWR6843L 评估模块 (EVM) 是一款易于使用的 60GHz 毫米波传感器评估平台,适用于具有基于 FR4 的天线的 IWR6843。IWR6843LEVM 可用于评估 IWR6843 和 IWR6443。该 EVM 可访问点云数据并通过 USB 接口供电。
IWR6843LEVM 支持直接连接到 MMWAVEICBOOST 和 DCA1000EVM 开发套件。IWR6843LEVM 包含开始为片上 C67x 数字信号处理器 (DSP) 内核、硬件加速器 (HWA) 和低功耗 ARM® Cortex®-R4F 控制器开发软件所需的一切资源。
IWR6843LEVM (...)
接口适配器
LEADED-ADAPTER1 — 表面贴装转 DIP 接头适配器,用于快速测试 TI 的 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装。
EVM-LEADED1 电路板可用于对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。 该电路板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。
用户指南:
PDF
接口适配器
LEADLESS-ADAPTER1 — 表面贴装转 DIP 接头适配器,用于测试 TI 的 6、8、10、12、14、16 和 20 引脚无引线封装
EVM-LEADLESS1 板可用于对 TI 的常见无引线封装进行快速测试和电路板试验。 该评估板有足够的空间,可将 TI 的 DRC、DTP、DQE、RBW、RGY、RSE、RSV、RSW RTE、RTJ、RUK、RUC、RUG、RUM、RUT 和 YZP 表面贴装封装转为 100mil DIP 接头。
用户指南:
PDF
参考设计
TIDA-00440 — 用于确定绝缘电阻的漏电流测量参考设计
此参考设计可测量高达 100MΩ 的绝缘电阻。它具有一个板载隔离式 500Vdc 电源和一个隔离式信号调节电路,用于测量漏电流。该设计对于查找由于变压器和电机绕组中的绝缘击穿而导致的泄露很有用。
参考设计
TIDA-010040 — 警报音发生器参考设计
此参考设计提供了一种产生类似于 IEC60601-1-8 医疗设备标准中所述的警报的方法。关键时序参数可通过固件进行编程。所有参数(包括脉冲宽度、脉冲频率、内部频率、脉冲上升时间、音量控制以及优先级)都可以使用固件进行控制。模拟包络由 MSP430FR2311 和模拟电路的组合生成。
参考设计
TIDA-00232 — 无线低音炮放大器参考设计
该无线低音炮放大器参考设计展示了将无线连接集成到传统模拟输入低音炮设计的便利性。有线或无线模式由 MSP430 控制。该参考设计包含一个高性能立体声数字音频放大系统,并配有用于监控和控制的软件。此设计采用 CC8520 PurePath 音频无线射频 SoC 模块在无线模式下实现音频流式传输。本文提供了参考设计中使用的电路板和 EVM 的原理图、物料清单以及设计注意事项。
参考设计
TIDA-01333 — 采用 ISOW7841 的 8 通道隔离式高电压模拟输入模块参考设计
TIDA-01333 隔离式高电压模拟输入模块参考设计有八个通道,每个通道都支持电压和电流测量。此外,4 个通道还支持高达 ±160V 的共模电压。该器件通过 ISOW7841 在单个芯片内实现了 +5V 线路和串行外设接口 (SPI) 通信的隔离。该设计采用了 ADS8681,这是一款 16 位模数转换器 (ADC),可以处理高达 ±12.288V 的输入电压。因此不必再对工业领域中的标准输入电压进行任何预处理。
参考设计
TIDA-00764 — 8 通道隔离式高压模拟输入模块参考设计
此参考设计是具有八个通道的高电压模拟输入模块。每个通道均可用于电压和电流的测量。该设计使用 16 位模数转换器 (ADC) ADS8681,可处理高达 ±12.288V 的输入电压。因此,不再需要对工业领域中的标准输入电压进行任何预处理。此外,该设计的四个通道能够接受高达 ±160V 的共模 (CM) 电压。因此,用户并不需要担心接地环路或补偿电流在连接的输入之间流动。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| UQFN (RSE) | 10 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。