TIDA-00454

具有隔离直流模拟输出的三相交流电压和电流传感器参考设计

TIDA-00454

设计文件

概述

此参考设计使用 MSP430F67791A 器件来准确测量电压和电流。此设计还展示了如何使用两个能够单独配置的直流模拟输出通道来进行电压输出 (±10V) 或电流输出 (±24mA)。此设计的优点在于能够测量电压和电流,并且还提供与交流输入成比例的直流模拟输出。另一优点是拥有双向直流模拟输出。


此设计具有六个可用于驱动继电器的数字输出。设计的功能可以扩展到测量功率。

 

特性
  • MSP430F67791A 片上系统 (SOC) 采用六个同步 Σ-Δ ADC,用于测量三相电流和电压
  • 基于双路输出 16 位 DAC8563、XTR300 和 ISO7341FC。可编程的直流 ±10V 或 ±24mA、单向或双向直流电压或电流输出
  • 数字输出包含六路集电极开路输出,可用于驱动继电器、脉冲并且可用作一个集电极开路
  • 电压测量范围:额定电压 (230V) 的 10% 至 120%
  • 电流测量范围:额定电流 (5A) 的 5% 至 200%
  • 通过提供的板载电流互感器和分压器可直接测量电压和电流
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDUAH1A.PDF (2833 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRHY5.ZIP (289 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRHY4.PDF (252 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRHY7.ZIP (2413 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCB60.ZIP (1514 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRHY6.PDF (4075 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRHY3.PDF (1053 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

4-20mA 信号调节器

XTR300工业模拟电流/电压输出驱动器

数据表: PDF
数字隔离器

ISO7341FC4-channel, 3/1, digital isolator

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A4201具有使能功能的 50mA、28V、低 IQ、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
低侧开关

TPL7407L40V、7 通道 NMOS 阵列低侧驱动器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17571Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单路、29mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC8563具有 2.5V、4ppm/°C 基准的 16 位、双路、低功耗、超低毛刺脉冲、缓冲电压输出 DAC

数据表: PDF | HTML
感应 MCU

MSP430F67661A具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、256KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDCAF1 — TIDM-3PH-ENERGY5-ESD Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00454 具有隔离直流模拟输出的三相交流电压和电流传感器参考设计 TIDM-3PH-ENERGY5-ESD 具有增强型 ESD 保护的 0.5 类三相能量测量系统参考设计

TIDCAF1 TIDM-3PH-ENERGY5-ESD Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2019-10-16
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-00454 具有隔离直流模拟输出的三相交流电压和电流传感器参考设计 TIDM-3PH-ENERGY5-ESD 具有增强型 ESD 保护的 0.5 类三相能量测量系统参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcaf1 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcaf1a/tidcaf1a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCAF1. Please update any bookmarks accordingly.
支持软件

TIDCBE8 — AC Input Transducer Output Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00454 具有隔离直流模拟输出的三相交流电压和电流传感器参考设计

TIDCBE8 AC Input Transducer Output Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-11-23
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-00454 具有隔离直流模拟输出的三相交流电压和电流传感器参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcbe8 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcbe8/tidcbe8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCBE8. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 具有直流模拟输入和数字输出的电流传感器设计指南 (Rev. A) PDF | HTML 2018-4-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频