TIDA-00457

模拟输出为 4-20mA 的传感器的 IO-Link 适配器参考设计

TIDA-00457

设计文件

概述

TIDA-00457 是一款 IO-link 适配器,用于评估工业环境中传感器的二进制或模拟 4-20mA 输出信号,并通过 IO-link 将结果转发到 PLC。它适用于 6mm 宽的 PCB,并与业界通用 M12 连接器兼容。

特性
  • IO-link v1.1 和 v1.0 连接
  • 采用 2 线或 3 线技术进行传感器变送器连接
  • 小巧的外形(6mm 板宽度)
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBL8A.PDF (1957 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRKT8.PDF (168 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRKT7.PDF (54 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRKU0.ZIP (506 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBX7.ZIP (301 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRKT9.PDF (889 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRKT6.PDF (320 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

IO-Link 和数字 I/O

SN65HVD101用于器件节点的 IO-Link PHY

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5738具有 16KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 24MHz MCU

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS1220具有 PGA、VREF、SPI 和两个 IDAC 的 24 位 2kSPS 四通道低功耗 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 IO-Link Adapter for Sensors With Analog 4- to 20-mA Output Design Guide (Rev. A) 2016-6-7
技术文章 What’s next for Industry 4.0? The best new technologies shaping the future of smar PDF | HTML 2016-11-7
白皮书 Making factories smarter, more productive through predictive maintenance 2016-11-2

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00188 具有 24 位 RTD 前端的完整 IO-Link 传感器-发送器参考设计 TIDA-00339 IO-Link 传感器变送器 Booster Pack

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频