主页 接口 I2C、I3C 和 SPI IC I2C 和 SPI 通用 I/O (GPIO)

TCA9535

正在供货

产品详情

Number of I/Os 16 Features Configuration registers, Interrupt pin Addresses 8 Rating Catalog Frequency (max) (MHz) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of I/Os 16 Features Configuration registers, Interrupt pin Addresses 8 Rating Catalog Frequency (max) (MHz) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RTW) 24 16 mm² (4 mm × 4 mm) TSSOP (PW) 24 49.92 mm² (7.8 mm × 6.4 mm) VQFN (RGE) 24 16 mm² (4 mm × 4 mm) SSOP (DB) 24 63.96 mm² (8.2 mm × 7.8 mm)
  • I2C 至并行端口扩展器
  • 1.65V 至 5V 的宽电源电压范围
  • 低待机电流消耗
  • 开漏电路低电平有效中断输出
  • 5V 耐压 I/O 端口
  • 400kHz 快速 I2C 总线
  • 极性反转寄存器
  • 通过三个硬件地址引脚寻址,最多可使用八个器件
  • 具有高电流驱动能力的锁存输出,用于直接驱动 LED
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
  • I2C 至并行端口扩展器
  • 1.65V 至 5V 的宽电源电压范围
  • 低待机电流消耗
  • 开漏电路低电平有效中断输出
  • 5V 耐压 I/O 端口
  • 400kHz 快速 I2C 总线
  • 极性反转寄存器
  • 通过三个硬件地址引脚寻址,最多可使用八个器件
  • 具有高电流驱动能力的锁存输出,用于直接驱动 LED
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)

TCA9535 是一款 24 引脚器件,可为两线双向 I2C 总线或 (SMBus) 协议提供 16 位通用并行输入和输出 (I/O) 扩展。该器件可在 1.65V 至 5.5V 的电源电压范围内工作。

TCA9535 由两个 8 位配置(输入或输出可选)、输入端口、输出端口和极性反转(高电平有效或低电平有效运行)寄存器组成。在加电时,I/O 被配置为输入。系统控制器可通过写入 I/O 配置位将 I/O 启用为输入或输出。

TCA9535 除了不包含内部 I/O 上拉电阻器(配置为输入和非驱动时,需要上拉和下拉未用的 I/O 引脚),与 TCA9555 完全相同。

TCA9535 是一款 24 引脚器件,可为两线双向 I2C 总线或 (SMBus) 协议提供 16 位通用并行输入和输出 (I/O) 扩展。该器件可在 1.65V 至 5.5V 的电源电压范围内工作。

TCA9535 由两个 8 位配置(输入或输出可选)、输入端口、输出端口和极性反转(高电平有效或低电平有效运行)寄存器组成。在加电时,I/O 被配置为输入。系统控制器可通过写入 I/O 配置位将 I/O 启用为输入或输出。

TCA9535 除了不包含内部 I/O 上拉电阻器(配置为输入和非驱动时,需要上拉和下拉未用的 I/O 引脚),与 TCA9555 完全相同。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TCA9555 正在供货 具有中断、弱上拉和配置寄存器的 16 位 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器 Includes pull up resistors

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TCA9535 具有中断输出和配置寄存器的低电压 16 位 I2C 和 SMBus 低功耗 I/O 扩展器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-16
应用手册 Understanding the I2C Bus (Rev. A) PDF | HTML 2026-10-19
应用手册 I2C 总线上拉电阻计算 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-12
应用手册 了解电平转换器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-13
应用手册 I2C:什么是自动递增功能? PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-7-12
应用手册 I2C Dynamic Addressing 2019-4-25
应用手册 Choosing the Correct I2C Device for New Designs PDF | HTML 2016-9-7
应用手册 Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters 2015-5-15

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

IO-EXP-ADAPTER-EVM — IO 扩展器适配器评估模块

IO-EXP-ADAPTER-EVM 评估模块可分为四个单独的 PCB,分别用于测试和调试。IO-EXP-ADAPTER-EVM 支持我们的 I2C 和 SPI IO 扩展器产品系列中的多种封装类型。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

IO-EXPANDER-EVM — IO-EXPANDER-EVM:I2C 和 SMBus IO 扩展器评估模块

IO 扩展器评估模块 (EVM) 支持您评估 TI 的 SMBus 和 I2C IO 扩展器产品线器件系列。电路板上安装了 TCA6424A 和 TCA9539。24 引脚 TSSOP 封装还支持 TCA6408A、TCA6416A、TCA9534、TCA9534A、TCA9535、TCA9538、TCA9554、TCA9554A 和 TCA9555。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
固件

SLVC564 — I/O Expander Software and Firmware Package

支持的产品和硬件
仿真模型

TCA9535 IBIS Model

SCPM040.ZIP (86 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
设计工具

I2C-DESIGNER — I2C 设计者工具

利用 I2C 设计器工具,可快速解决基于 I2C 设计中寻址、电压电平和频率方面的冲突。输入主输入端和从输入端,以自动生成 I2C 树活轻松构建自定义解决方案。此工具可在调试缺失确认、选择上拉电阻器和满足 I2C 总线最大容性负载方面提供指导,从而帮助设计人员节省时间并遵循 I2C 标准。 
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00168 — 使用 RTD 或集成温度传感器进行冷端补偿 (CJC) 的热电偶 AFE

本参考设计的唯一目的是提供全面细节,说明如何设计一个简单、稳健且精确的模拟前端 (AFE) 电路,以利用热电偶传感器进行精密温度测量。TIDA-00168 以分步方式介绍了所涉及的理论、工作原理和复杂性。此外,此参考设计还强调了误差分析、抗混叠滤波器的必要性、用于传感器诊断的偏置电阻器、CJC、传感器数据线性化技术以及印刷电路板的设计难题等主题。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00246 — 适用于热电发电机 (TEG) 的通用能量收集适配器模块参考设计

该参考设计旨在为能量收集提供通用解决方案,同时为热电发生器 (TEG) 提供实际应用。它是一款以 60nA 运行的完全可编程状态机,可根据系统优化功耗所需的关键功能来启用和禁用这些功能。TIDA-00246 用作 MSP430FR5969 LaunchPad 开发套件 (MSP-EXP430FR5969) 的 BoosterPack,以用作超低功耗状态机。

有关 II-VI Marlow 的更多信息,请单击此处。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00420 — 基于 ADC、数字隔离、宽输入、16 通道、交流/直流二进制输入参考设计

此参考设计展示了一种经过成本优化、基于可扩展 ADC 且具有增强型隔离功能的交流/直流二进制输入模块 (BIM) 架构。10 位或 12 位 SAR ADC 的 16 个通道用于感应多个二进制输入。运算放大器除了使每通道成本保持较低之外,还为每个输入提供了出色的信号调节。数字隔离器(基础型或增强型)用于隔离主机 MCU 或处理器。支持对温度、湿度和磁场的测量以用于诊断。具有可配置输出的增强型隔离直流/直流电源可为二进制模块提供所需的电源。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00468 — 优化延迟、功耗和内存占用量的热电偶感应前端参考设计

TIDA-00468 参考设计展示了如何构建对环路供电应用进行功耗优化的隔离式热电偶感应前端,同时还可:
• 通过经典的查询表方法减少占用空间,和
• 保持线性分段插值的快速响应时间

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01579 — 适用于成像应用的高效率、低输出纹波电源参考设计

视频监控系统上的负载点电源树通过此参考设计进行了优化。此参考设计在输出电压精度、电压纹波和散热等关键参数上具有高性能。这种高性能可通过较小的电路板面积和较低的 BOM 成本实现。此设计支持视频门铃、IP 网络摄像头和无线摄像头中常见的 5V 电源。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDM-CAPTOUCHEMCREF — 抗干扰电容式触摸 HMI 参考设计

抗干扰电容式触摸 HMI 设计 (TIDM-CAPTOUCHEMCREF) 是一款用于实现抗干扰电容式触摸人机界面 (HMI) 的参考设计。  该设计集成了 TI 的 MSP430FR2633 微控制器 (MCU),该装置搭载高性能 CapTIvate™触摸技术,同时集成 TPS7A4533 线性稳压器与 UCC28910 反激式开关电源。  本参考设计展示了如何通过“硬件设计技术、CapTIvate 技术外设特性、软件信号处理”三位一体的设计方法,开发出可通过严苛系统级测试(包括传导射频抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、静电放电抗扰度测试)的硬件与软件。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 24 Ultra Librarian
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian
SSOP (DB) 24 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频