TIDA-00476

针对储能和直流家用解决方案的高效通用型双向电源转换器

TIDA-00476

设计文件

概述

TIDA-00476 包含单个直流/直流功率级,可用作同步降压转换器或同步升压转换器,从而在直流电源和储能系统之间实现双向功率流。在同步降压模式下运行时,系统用作由 MPPT 控制的直流/直流转换器,可以通过太阳能电池板或直流源为电池充电。同一功率级可作为同步升压转换器运行,通过铅酸电池等储能系统驱动具有可配置恒流和恒压限制 (CC/CV) 的直流负载。功率级由 MSP430 微控制器以数字方式进行控制,该微控制器可实现闭环,通过 MPPT、电池充电性能分析和负载直流电源转换所需的算法来控制功率级。

特性
  • 单个双向功率级可同时用作同步降压电池充电器和同步升压 CC/CV 转换器。
  • 具有高效率,用作充电器来储存能量时,效率达到 95%;用作 CC/CV 转换器来为负载供电时,效率达到 90%。
  • 基于扰动观察 (P&O) 的 MPPT 跟踪算法。
  • 稳健的功率级,具有内置过流、过压和反向极性连接保护功能。
  • 经过了全面测试和验证,可用作具有 LED 和阻性负载的基于 MPPT 的铅酸电池充电器和 CC/CV 转换器。
  • 简单易用的 85 x 50mm PCB 外形,为满足储能、直流家用和低功耗 UPS 系统的单级双向功率转换需求提供了一个现成的平台。
输出电压选项 TIDA-00476.1 TIDA-00476.2
输入电压(最小值)(V) 14 10.5
输入电压(最大值)(V) 44 14.4
输出电压(标称值)(V) 14.4 45
Iout(最大值)(A) 5 .7
输出功率 (W) 72 31.5
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 Boost- Synchronous Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAN2.PDF (1763 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRH21.PDF (332 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRH20.PDF (238 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRH23.ZIP (2347 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAX8.ZIP (926 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRH22.PDF (3191 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRH19.PDF (737 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流转换器

UCC28880适用于非隔离式交流/直流转换的高电压开关

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

OPA170单路、36V、1.2MHz、低功耗运算放大器

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

LM5109A具有 8V UVLO 的 1A、100V 半桥栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5132具有 8KB 闪存、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA 和 16 位高分辨率计时器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD88539ND采用 SO-8 封装的双路、28mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

固件

TIDCBZ5 — TIDA-00476 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00476 针对储能和直流家用解决方案的高效通用型双向电源转换器

TIDCBZ5 TIDA-00476 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2016-3-29
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-00476 针对储能和直流家用解决方案的高效通用型双向电源转换器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcbz5 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcbz5/tidcbz5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCBZ5. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Highly-Efficient Versatile Bidirectional Power Converter Design Guide 2015-9-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频