TIDA-00512

340W 数控 LLC 谐振半桥直流/直流电源转换参考设计

TIDA-00512

设计文件

概述

本设计是一款使用 3138ACC32EVM-149 子卡实现数字控制的 LLC 谐振半桥直流/直流电源转换器。子卡与预搭载的固件协同作用,可为 LLC 谐振半桥转换器提供所需的控制功能。  TIDA-00512 (3138ALLCEVM-150) 接受 350VDC 至 400VDC 的直流输入,并输出标称 12VDC,其中满载输出功率为 340W,最大输出电流为 29A。

如 APEC 上所示

特性
  • 同步整流
  • 最佳二极管仿真和同步整流死区时间
  • 逐周期电流限制及占空比匹配
  • LLC 模式和 PWM 模式之间自动切换
  • 提供测试点来简化器件和拓扑评估
输出电压选项 TIDA-00512.1
输入电压(最小值)(V) 350
输入电压(最大值)(V) 400
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 29
输出功率 (W) 348
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Half Bridge- LLC
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU810.PDF (486 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRD45.PDF (321 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRD44.PDF (121 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC932.ZIP (391 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRD43.PDF (408 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA376精密 (0.025mV)、低噪声 (7.5nV/rtHz)、低静态电流 (760uA) 运算放大器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCD3138064A适用于隔离电源的高集成度数字控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCD3138AUCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCD7138具有体二极管导通感应功能的单通道同步整流器驱动器

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

UCC277144-A、600V 半桥栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
理想二极管 ORing 控制器

TPS24110.8V 至 16.5V、1.2A IQ、293uA Igate 拉电流、N+1 和 OR-ing 电源轨控制器

数据表: PDF | HTML
RS-232 收发器

SN65C3221具有 +/-15kV ESD 保护的 3V 至 5.5V 单通道 1Mbps RS-232 线路驱动器/接收器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC286008 引脚准谐振绿色环保模式反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00512 Test Results 2015-2-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频