TIDA-00534

用于 CC3200 SimpleLink Wi-Fi 的低成本、小尺寸电源管理参考设计

TIDA-00534

设计文件

概述

TIDA-00534 参考设计提供了具有成本效益的小尺寸电源解决方案的指南和测试数据,可使用 5V 电压源为 CC3200 无线 MCU 或任何其他噪声敏感型系统的 3.3V 主电压轨供电。

特性
  • 适用于噪声敏感型系统的电源管理解决方案,具有无线功能。
  • 通过 5V 电源轨(即电池、USB 连接器和同轴电缆供电)提供 3.3V 纯净电压电源。
  • 负载待机期间对地电流较低(典型值为 50μA)。
  • 在 100kHz 噪声频率和最大负载电流下,具有 50dB 的输入纹波抑制。
  • 出色的负载瞬态响应。在 1mA 至 250mA 的负载电流变化过程中,输出电压瞬变优于 5%。
  • 小尺寸;面积小于 31.7mm2
个人电子产品
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA53.PDF (1581 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRGA1.PDF (189 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAP9.ZIP (1244 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRGA0.PDF (170 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

ESD 保护二极管

TPD4E004适用于高速接口且具有 VCC 引脚的四通道 1.6pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP38692具有使能功能的 1A、10V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3200具有 2 个 TLS/SSL 插槽和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Small Solution Size Power Management for CC3200 SimpleLink Wi-Fi Design Guide 2015-6-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频